Compatible con todos los caudalímetros ultrasónicos de líquidos Rosemount serie 3810, la electrónica de próxima generación Rosemount serie 3810 proporciona una linealidad y precisión de caudal bajo superiores a través del rango de caudal calibrado para un desempeño confiable y a largo plazo. Esta plataforma de electrónica poderosa reduce la incertidumbre de medición al procesar rápidamente los datos del caudal ultrasónico para garantizar que la dinámical del caudal cambiante se comunique en cuestión de segundos. Además, el diseño optimizado de la electrónica tiene menos piezas para simplificar la instalación y reducir el tiempo y los costos de mantenimiento.