No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-CX2100 In Situ Oxygen Analyzer

Analizador de oxígeno in situ 1Rosemount™ CX2100

Descripción del producto

Más seguro, rápido y duradero. Acelere las tareas de mantenimiento con la interfaz LOI fácil de usar, que ofrece una pantalla principal más grande y configurable, además de un menú protegido por contraseña más sencillo de navegar en siete idiomas a elección. Mejore la seguridad con la función de enclavamiento de seguridad contra llamas del CX2100 que desactiva el calentador cuando se detecta una llama o con la opción de configuración de visualización remota que ayuda a reducir el tiempo del personal técnico en áreas clasificadas. Accesorios opcionales que lo ayudan a optimizar el dispositivo según su aplicación, como el protector de sonda resistente a la abrasión, la funda de protección de montaje para la sonda y una amplia gama de repuestos, incluyendo sensores de O2 y difusores de acero inoxidable, cerámica o Alloy C-276, para adaptarse a las necesidades de temperatura del proceso.

Protocolo de comunicación
HART de 4-20
Rango de temperatura del proceso
Hasta 1300 °F (705 °C) o 1922 °F (1050 °C) con derivación opcional y funda de montaje para la sonda
Rango de temperatura ambiente
Transmisor de montaje remoto y montaje integral de sonda: –40 °F a +149 °F (–40 °C a +65 °C)
Sonda de montaje remoto: –40 °F a 194 °F (–40 °C a +90 °C)
Repetibilidad
±0,75 % de la lectura o 0,05 % de O₂, lo que sea mayor en el rango de 0 a 10 % 1 % de la lectura por encima del 10 %
Tipo de medición
Oxígeno, circonio: disco con soldadura de cobre
Dimensiones
Opciones de longitud de sonda desde 18 in hasta 6 ft
Rango de medición
De 0 a 10 % o de 0 a 50 %

Características

  • Nueva LOI traducida a siete (7) idiomas con pantalla más grande, estructura de menús más fácil de navegar, posibilidad de configurar la pantalla principal para mostrar diferentes variables y protección por contraseña.
  • La opción de configuración remota de la LOI permite acceder fácilmente a los datos y protege al personal al reducir su tiempo en áreas clasificadas.
  • Las celdas de oxígeno Rosemount cuentan con perlas catalíticas resistentes a contaminantes para una vida útil más prolongada. Hay celdas para oxígeno de alto contenido de azufre disponibles para aplicaciones con suciedad.
  • El diseño de conexión rápida permite reemplazar el cuerpo de la sonda con rapidez y minimizar el tiempo de inactividad.
  • La función de verificación de calibración mide la desviación del valor de medición de oxígeno desde la última calibración para cumplir con las normas regulatorias.
  • El dispositivo incluye un registrador de datos integrado, registros de calibración y de eventos, útiles para informes normativos:
    • El registro de calibración puede almacenar 20 eventos, accesibles por HART o LOI.
    • El registro de eventos puede almacenar 50 eventos, accesibles mediante HART. Se pueden consultar las últimas 20 entradas de eventos con la LOI.
    • El registro de auditoría almacena 100 eventos.
    • El historiador de datos guarda datos cada 30 segundos y almacena hasta 30 días de información.
  • El interruptor de seguridad contra llamas desactiva el calentador cuando se detecta una llama para mayor seguridad.
  • El transmisor cuenta con aprobación para ubicaciones clasificadas Clase 1 División 1.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-3 de 3 resultados para piezas y accesorios
: