No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-Synchros WirelessHART Repeater

Repetidor Rosemount™ Synchros™ WirelessHART®

Descripción del producto

El repetidor Rosemount Synchros WirelessHART es una solución ideal para ampliar el rango y la confiabilidad de su red WirelessHART. Diseñado como parte de la plataforma Synchros IIoT de Emerson, este repetidor WirelessHART garantiza que los sistemas de control y automatización industrial mantengan una comunicación perfecta incluso en entornos difíciles. El repetidor se puede integrar sin problemas en las redes WirelessHART existentes y tiene clasificación de peligro, lo que permite una instalación rápida y sin complicaciones sin reconfiguración extensa.

Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Tasa de actualización del dispositivo
De 1 minuto a 24 horas, seleccionable por el usuario
Temperatura de operación
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Fuente de alimentación
Se incluye el módulo de alimentación Synchros, módulo de alimentación de cloruro de litio-tionilo intrínsecamente seguro y reemplazable, con base de compartimento de polímero de PBT
Material de la carcasa
Cubierta de polímero de diseño (PBT/PC), base de carcasa del repetidor de aluminio de bajo cobre
Tipo de antena
Antena interna: EIRP de 10 mW como máximo (10 dBM)
Certificaciones y aprobaciones
Aprobado para ubicaciones clasificadas; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo

Características

  • Se monta directamente en la tubería del proceso sin cortar ni modificar las configuraciones para una instalación flexible y sencilla 
  • Amplíe el alcance de su red WirelessHART para cubrir vastas áreas industriales y asegure una conectividad consistente a través de largas distancias
  • La tecnología WirelessHART es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
  • El compartimento endurecido para campo y el diseño robusto del transmisor permiten la instalación cerca de cualquier proceso y un rendimiento constante incluso en entornos adversos y áreas clasificadas. 
  • Las opciones de montaje flexibles permiten la instalación en varias ubicaciones y garantizan una cobertura de señal óptima y un rendimiento de la red
  • Diseñado para soportar entornos industriales adversos, el robusto repetidor WirelessHART funciona de manera confiable en temperaturas y condiciones extremas
  • Diseñado para un bajo consumo de energía, lo que maximiza la vida útil de la batería y reduce las necesidades de mantenimiento

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos