Espesantes

Espesantes

Mejorar la recuperación de agua y garantizar un sólido control del proceso son aspectos fundamentales en la fase de espesamiento de suspensiones acuosas espesas, con especial atención a la eficacia operativa, el impacto medioambiental y la seguridad.

Diagramas

Espesador radial

Espesador radial
Sensor de pH/ORP Rosemount 396P y 396PVP
transmisor antideflagrante rosemount 5081
Sensor de pH/ORP Rosemount 396P y 396PVP
Rosemount™ 396P Sensor de pH/ORP
El Rosemount 396P Sensor de pH/ORP, con cable integrado, está diseñado específicamente para mejorar la vida útil en aplicaciones difíciles, sucias y abrasivas, como el tratamiento de residuos de lechada de cal, cajas de entrada de la máquina de papel y...
transmisor antideflagrante rosemount 5081
Rosemount™ 5081 Transmisor antideflagrante
El Rosemount 5081 Transmisor antideflagrante es un dispositivo de un solo canal alimentado por lazo que puede aceptar la entrada de una variedad de sensores de análisis de líquidos, incluyendo: sensores de pH/ORP, sensores de conductividad (de contacto y...

Sensores de caudalímetros magnéticos bridados Rosemount 8705

Sensores de caudalímetros magnéticos bridados Rosemount 8705
Los sensores de caudalímetros magnéticos bridados Rosemount 8705 ofrecen un desempeño confiable y de larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. Su construcción totalmente soldada ofrece un sello hermético que protege de la humedad y otros...

Rosemount™ 1208 Transmisor de nivel y caudal - Radar sin contacto

Rosemount 1208 Transmisor de nivel y caudal sin contacto
La serie Rosemount 1208 proporciona una medición de nivel precisa y confiable y cálculos de caudal de canales abiertos. El transmisor de nivel por radar se diseñó para resolver problemas en aplicaciones de agua y aguas residuales, servicios generales y...

Transmisor de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088

Transmisor de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088
Con el Rosemount 2088 Transmisor de presión absoluta y manométrica, usted puede ajustarse al cronograma gracias a la solución rápida y fácil de instalar. Este transmisor también viene con una interfaz del operador local (LOI) que tiene menús fáciles de usar y...

Medidor de densidad tipo horquilla (FDM) de Micro Motion

Medidor de densidad tipo horquilla (FDM) de Micro Motion
Un medidor de densidad tipo horquilla de inserción directa que ofrece una instalación flexible con mediciones de concentración y densidad continuas y en tiempo real en tuberías, lazos de derivación y tanques.

Sensor magnético MS de Rosemount para aplicaciones con lodo

Sensor magnético MS de Rosemount para aplicaciones con lodo
El sensor de lodo MS es una solución resistente para aplicaciones difíciles de medir como arena, líquidos con alto contenido de sólidos, fibras largas de pulpa o instalaciones que generan un ruido excesivo del proceso. Teniendo en cuenta en estas aplicaciones...

Transmisor de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088

Transmisor de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088
Con el Rosemount 2088 Transmisor de presión absoluta y manométrica, usted puede ajustarse al cronograma gracias a la solución rápida y fácil de instalar. Este transmisor también viene con una interfaz del operador local (LOI) que tiene menús fáciles de usar y...

Transmisor de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088

Transmisor de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088
Con el Rosemount 2088 Transmisor de presión absoluta y manométrica, usted puede ajustarse al cronograma gracias a la solución rápida y fácil de instalar. Este transmisor también viene con una interfaz del operador local (LOI) que tiene menús fáciles de usar y...

Caudalímetros magnéticos Rosemount 8750W para servicios generales de agua o caudalímetros ultrasónicos FLUXUS® F721 de Flexim

Caudalímetros magnéticos Rosemount 8750W para aplicaciones de aguas
Caudalímetro ultrasónico estacionario de agua FLUXUS F721 WD de Flexim
Caudalímetros magnéticos Rosemount 8750W para aplicaciones de aguas
Caudalímetros magnéticos Rosemount 8750W para aplicaciones de aguas
El Rosemount 8750W Caudalímetros magnéticos reduce los costos de los ciclos de vida útil y las paradas imprevistas mediante una medición precisa de los caudales de agua y agua residual en distintas aplicaciones de servicios generales. El 8750W incluye...
Caudalímetro ultrasónico estacionario de agua FLUXUS F721 WD de Flexim
Caudalímetro ultrasónico estacionario de agua FLUXUS F721 WD de Flexim
El caudalímetro ultrasónico no intrusivo FLUXUS F721 WD de Flexim es la solución de medición de caudal perfecta para aplicaciones de agua potable y aguas residuales. Permite una instalación muy sencilla y rentable de puntos de medición de caudal con...

Medidores de caudal y densidad compactos y drenables serie F Coriolis de Micro Motion

Caudalímetros serie F de Micro Motion
Al ofrecer una medición robusta y altamente confiable, los caudalímetros de la serie F son la opción preferida para las aplicaciones de control de procesos. Elija estos medidores inteligentes para ejecutar su proceso con mayor eficacia y solucionar los...

Medidores de caudal y densidad compactos y drenables serie F Coriolis de Micro Motion

Caudalímetros serie F de Micro Motion
Al ofrecer una medición robusta y altamente confiable, los caudalímetros de la serie F son la opción preferida para las aplicaciones de control de procesos. Elija estos medidores inteligentes para ejecutar su proceso con mayor eficacia y solucionar los...

Rosemount™ 1208 Transmisor de nivel y caudal - Radar sin contacto

Rosemount 1208 Transmisor de nivel y caudal sin contacto
La serie Rosemount 1208 proporciona una medición de nivel precisa y confiable y cálculos de caudal de canales abiertos. El transmisor de nivel por radar se diseñó para resolver problemas en aplicaciones de agua y aguas residuales, servicios generales y...

Transmisor de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088

Transmisor de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088
Con el Rosemount 2088 Transmisor de presión absoluta y manométrica, usted puede ajustarse al cronograma gracias a la solución rápida y fácil de instalar. Este transmisor también viene con una interfaz del operador local (LOI) que tiene menús fáciles de usar y...

Medidor de densidad tipo horquilla (FDM) de Micro Motion

Medidor de densidad tipo horquilla (FDM) de Micro Motion
Un medidor de densidad tipo horquilla de inserción directa que ofrece una instalación flexible con mediciones de concentración y densidad continuas y en tiempo real en tuberías, lazos de derivación y tanques.

Sensor magnético MS de Rosemount para aplicaciones con lodo

Sensor magnético MS de Rosemount para aplicaciones con lodo
El sensor de lodo MS es una solución resistente para aplicaciones difíciles de medir como arena, líquidos con alto contenido de sólidos, fibras largas de pulpa o instalaciones que generan un ruido excesivo del proceso. Teniendo en cuenta en estas aplicaciones...

Procesos de lotes para floculantes

Procesos de lotes para floculantes

Medidor de densidad tipo horquilla (FDM) de Micro Motion

Medidor de densidad tipo horquilla (FDM) de Micro Motion
Un medidor de densidad tipo horquilla de inserción directa que ofrece una instalación flexible con mediciones de concentración y densidad continuas y en tiempo real en tuberías, lazos de derivación y tanques.

Medidores de caudal y densidad compactos y drenables serie F Coriolis de Micro Motion

Caudalímetros serie F de Micro Motion
Al ofrecer una medición robusta y altamente confiable, los caudalímetros de la serie F son la opción preferida para las aplicaciones de control de procesos. Elija estos medidores inteligentes para ejecutar su proceso con mayor eficacia y solucionar los...

Interruptor de nivel Rosemount™ 2120 - Horquilla vibratoria

Interruptor de nivel Rosemount™ 2120 - Horquilla vibratoria
El Rosemount 2120 Interruptor de nivel proporciona control y detección de nivel confiable y fácil de instalar. La certificación de terceros IEC61508 (SIL2) sobre seguridad e higiene, con una selección de salidas, lo convierte en el dispositivo ideal para una...

Interruptor de nivel Rosemount™ 2120 - Horquilla vibratoria

Interruptor de nivel Rosemount™ 2120 - Horquilla vibratoria
El Rosemount 2120 Interruptor de nivel proporciona control y detección de nivel confiable y fácil de instalar. La certificación de terceros IEC61508 (SIL2) sobre seguridad e higiene, con una selección de salidas, lo convierte en el dispositivo ideal para una...

Rosemount™ 1208 Transmisor de nivel y caudal - Radar sin contacto

Rosemount 1208 Transmisor de nivel y caudal sin contacto
La serie Rosemount 1208 proporciona una medición de nivel precisa y confiable y cálculos de caudal de canales abiertos. El transmisor de nivel por radar se diseñó para resolver problemas en aplicaciones de agua y aguas residuales, servicios generales y...

Interruptor de nivel Rosemount™ 2120 - Horquilla vibratoria

Interruptor de nivel Rosemount™ 2120 - Horquilla vibratoria
El Rosemount 2120 Interruptor de nivel proporciona control y detección de nivel confiable y fácil de instalar. La certificación de terceros IEC61508 (SIL2) sobre seguridad e higiene, con una selección de salidas, lo convierte en el dispositivo ideal para una...

Interruptor de nivel Rosemount™ 2120 - Horquilla vibratoria

Interruptor de nivel Rosemount™ 2120 - Horquilla vibratoria
El Rosemount 2120 Interruptor de nivel proporciona control y detección de nivel confiable y fácil de instalar. La certificación de terceros IEC61508 (SIL2) sobre seguridad e higiene, con una selección de salidas, lo convierte en el dispositivo ideal para una...

Caudalímetros magnéticos Rosemount 8750W para servicios generales de agua o caudalímetros ultrasónicos FLUXUS® F721 de Flexim

Caudalímetros magnéticos Rosemount 8750W para aplicaciones de aguas
Caudalímetro ultrasónico estacionario de agua FLUXUS F721 WD de Flexim
Caudalímetros magnéticos Rosemount 8750W para aplicaciones de aguas
Caudalímetros magnéticos Rosemount 8750W para aplicaciones de aguas
El Rosemount 8750W Caudalímetros magnéticos reduce los costos de los ciclos de vida útil y las paradas imprevistas mediante una medición precisa de los caudales de agua y agua residual en distintas aplicaciones de servicios generales. El 8750W incluye...
Caudalímetro ultrasónico estacionario de agua FLUXUS F721 WD de Flexim
Caudalímetro ultrasónico estacionario de agua FLUXUS F721 WD de Flexim
El caudalímetro ultrasónico no intrusivo FLUXUS F721 WD de Flexim es la solución de medición de caudal perfecta para aplicaciones de agua potable y aguas residuales. Permite una instalación muy sencilla y rentable de puntos de medición de caudal con...

Transmisor de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088

Transmisor de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088
Con el Rosemount 2088 Transmisor de presión absoluta y manométrica, usted puede ajustarse al cronograma gracias a la solución rápida y fácil de instalar. Este transmisor también viene con una interfaz del operador local (LOI) que tiene menús fáciles de usar y...

Interruptor de nivel Rosemount™ 2120 - Horquilla vibratoria

Interruptor de nivel Rosemount™ 2120 - Horquilla vibratoria
El Rosemount 2120 Interruptor de nivel proporciona control y detección de nivel confiable y fácil de instalar. La certificación de terceros IEC61508 (SIL2) sobre seguridad e higiene, con una selección de salidas, lo convierte en el dispositivo ideal para una...

Transmisor de nivel Rosemount™ 5408 - Radar sin contacto

Transmisor de nivel Rosemount 5408 - Radar sin contacto
El transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount™ 5408 usa tecnología mejorada y un diseño centrado en el usuario para ofrecer mediciones precisas y confiables en líquidos y materiales sólidos. Al utilizar las tecnologías Smart Echo Supervision y FMCW...

Rosemount™ 1208 Transmisor de nivel y caudal - Radar sin contacto

Rosemount 1208 Transmisor de nivel y caudal sin contacto
La serie Rosemount 1208 proporciona una medición de nivel precisa y confiable y cálculos de caudal de canales abiertos. El transmisor de nivel por radar se diseñó para resolver problemas en aplicaciones de agua y aguas residuales, servicios generales y...

Haga de Emerson su experto confiable en minería

Los instrumentos de medición son esenciales para impulsar la excelencia en la minería en todo el proceso, desde la trituración hasta la presa de relaves. Nuestro amplio paquete de productos ofrece monitorización y control de presión, temperatura, nivel y caudal de vanguardia, lo que garantiza que las operaciones mineras sean más seguras, inteligentes y sostenibles. Al aprovechar nuestras soluciones innovadoras, las empresas mineras pueden ajustar los procesos, anticipar las necesidades de mantenimiento, minimizar el impacto ambiental y mantener la máxima productividad. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Haga de Emerson su experto confiable en minería
Habilite JavaScript para usar este sitio web.