No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-8705

Rosemount 8705 Sensores del caudalímetro magnético bridado

Descripción del producto

Los Rosemount 8705 Sensores de caudalímetros magnéticos bridados ofrecen un desempeño confiable y de larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. Su construcción completamente soldada brinda un sello hermético que protege contra la humedad y otros contaminantes. La carcasa sellada garantiza la máxima confiabilidad del sensor al proteger todos los componentes internos y el cableado incluso contra los entornos más hostiles. El bloque de terminales extraíble y reemplazable permite reparaciones fáciles en campo sin la necesidad de reemplazar todo el medidor.

Productos

Search
1-10 de 19 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión
Precisión de hasta el 0,15% del caudal volumétrico en una relación de rangeabilidad de 13:1 y del 0,25% en una relación de rangeabilidad de 40:1
Tamaño de la línea
0,5-36 pulgadas (15-900 mm)
Materiales de revestimiento
PTFE, ETFE, PFA, poliuretano, neopreno, goma natural Linatex
Consulte con la fábrica sobre otras opciones de materiales
Material del electrodo +AX43
Acero inoxidable 316L, aleación de níquel, platino, tántalo y titanio
Consulte con la fábrica para conocer otros materiales
Clasificación de la brida
ASME B16.5 Clase 150-2500
DIN PN 10-40
AS BO122129 Tabla D y E
AWWA C207 Tabla 3 Clase D (solo 30-36 pulgadas)
Protección contra inmersión
IP68 (recomendada con prensaestopas selladas)
Intercambiabilidad
Compatible con todos los transmisores serie 8700
Compatible con transmisores antiguos: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Características

  • Una carcasa del sensor completamente soldada brinda un sello hermético para una máxima protección
  • Evita la interrupción del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite reparaciones en campo
  • Capture cualquier potencial fuga de líquido del proceso con compartimentos de contención secundaria que rodean los electrodos
  • Asegure la confiabilidad en los entornos más exigentes con una carcasa de sensores completamente soldada
  • Un protector de revestimiento opcional proporciona protección contra el daño por instalación y el desgaste del borde frontal
  • Minimice el mantenimiento y las reparaciones gracias a un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles

Documentos y dibujos