Válvulas de globo easy-e de Fisher

Válvulas de globo easy-e de Fisher

Maximice sus opciones de control de caudal con esta guía maestra de la industria de control de procesos.

Funcionan con un control de caudal más versátil y de mayor desempeño

Funcionan con un control de caudal más versátil y de mayor desempeño

Las válvulas easy-e de Fisher están disponibles en NPS 1/2 a 36 y ofrecen a los usuarios un alto desempeño y confiabilidad. Pueden ayudar a resolver numerosas necesidades de aplicaciones, desde grandes hasta pequeñas, de calientes a frías y de generales a severas. Ninguna otra válvula de globo ofrece la amplia versatilidad de aplicaciones de las válvulas easy-e. Diseñadas como válvulas fáciles de usar que simplificarán los inventarios de piezas, simplificarán la capacitación o simplificarán el servicio. Las más de 2,4 millones de válvulas easy-e instaladas en el campo verifican la aceptación de su desempeño en toda la industria.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Funcionan con un control de caudal más versátil y de mayor desempeño

Usted necesita menos complejidades e ineficiencias en sus operaciones


Para crecer más que su competencia en un mundo de crecimiento lento, las mejores firmas de su clase están innovando con productos que ofrecen más funciones de automatización, seguridad y simplicidad.


– Investigación de Baird Industrial


En la actualidad, el número y los tamaños más grandes de instalaciones (que da como resultado más cantidad de válvulas para mantenimiento) y la faltante siempre presente de personal capacitado y experimentado, hacen que los equipos de mantenimiento de campo en la planta sean desafiantes.


–ValveMagazine.com


El conjunto de la válvula de control se debe optimizar o desarrollar como una unidad. Los componentes de la válvula no diseñados como un conjunto completo generalmente no proporcionan el mejor desempeño dinámico.


–Manual de la válvula de control

Válvulas de globo ES easy-e de Fisher

¿Qué pasaría si pudiera aplicar ampliamente un diseño de válvula de control en toda la planta, lograr un control de alto desempeño y reducir la complejidad?

VER EL CATÁLOGO DE VÁLVULAS DE GLOBO EASY-E

Maneje una AMPLIA VARIEDAD de necesidades de control de fluidos con una válvula estándar

¿Cuál es su oportunidad?

¿Cuál es su oportunidad? A medida que las instalaciones son más grandes, la cantidad de válvulas de control necesarias aumenta. Considere una sola serie de válvulas de globo que pueden satisfacer sus necesidades en todas las instalaciones. Con las válvulas easy-e de Fisher, puede seleccionar fácilmente el estilo del cuerpo correcto, el caudal

Opciones de los estilos de cuerpo

Las opciones de estilo del cuerpo significan que puede cumplir una variedad de requisitos en tamaños de NPS 1/2 a 36, desde condiciones generales de servicio pasando por situaciones de alta presión hasta resolver problemas de diseño de la tubería.

Diseños de especialidad

Los diseños de especialidad se ofrecen para aplicaciones que incluyen líquidos o gases a temperaturas criogénicas hasta de -198 °C (-325 °F) o altas temperaturas.

Sistemas avanzados de sellado de vástago

Los sistemas avanzados de sellado de vástagos incluyen conjuntos de empaque ENVIRO-SEAL low-E que controlan las emisiones por debajo de 100 ppmv y bonetes de sello de fuelles ENVIRO-SEAL diseñados para cero emisiones.

Selección de características del caudal

Una selección de características de caudal le permite seleccionar la válvula easy-e que sea lineal, de igual porcentaje o de apertura rápida. Cumplir con las demandas de capacidad desde 0,001 CV hasta 12 000 CV.

Internos para el control de la cavitación

Los internos para el control de la cavitación ayudan a eliminar la cavitación en aplicaciones limpias y sucias y hay tres tecnologías disponibles: Cavitrol™ III Trim, NotchFlo™ DST e internos de servicio sucio (DST).

Internos de atenuación del ruido

Los internos de atenuación del ruido ayudan a reducir el nivel de ruido de operación de la válvula easy-e y las tres configuraciones incluyen: Whisper Trim™ I, Whisper Trim III y WhisperFlo™ Trim.

MINIMICE el inventario, la capacitación y la complejidad del servicio

¿Cuál es su oportunidad?

¿Cuál es su oportunidad? Cualquier válvula de control requiere mantenimiento periódico. En la mayoría de los casos, esto significa que se requiere un amplio inventario de piezas, capacitación del personal y tiempo de servicio. Hemos diseñado la easy-e para reducir la complejidad de sus instalaciones. Debido a que muchas piezas son intercambiables, los costos de inventario se pueden reducir al mínimo. En lugar de tener que familiarizarse con una variedad de plataformas de válvulas de control, su personal puede aplicar rápidamente la flexibilidad de easy-e a muchas aplicaciones diferentes dentro de sus operaciones.

Piezas de internos intercambiables

Piezas de internos intercambiables en toda la línea easy-e, le permite mantener los costos de inventario a un mínimo. Las piezas se ajustan dentro de las tolerancias adecuadas para permitir la reconfiguración de la válvula a una variación de diseño diferente.

Piezas de repuesto certificadas por OEM

Hay existencia en todo el mundo de las piezas de repuesto certificadas por OEM y, a menudo, están disponibles el mismo día o el siguiente. Ver video

Diseño singular del cuerpo de la válvula

Diseño singular del cuerpo de válvula se adapta a una amplia gama de aplicaciones, por lo que la capacitación de diseño y mantenimiento se puede centrar en cómo aplicar rápidamente el easy-e a muchos procesos diferentes dentro de su operación.

Cursos flexibles

Los dursos flexibles le facilitan a su personal un rango completo de opciones de capacitación con instructores certificados.

Reducir el tiempo de reparación

Reduzca el tiempo de reparación de los internos en un 60 %: un proceso de reparación de más de 20 piezas se ha reducido a un único cartucho de reparación de internos listo para instalarse.

Simplifique la reparación en línea

Reparación en línea simplificada: un paquete completo de sustitución de internos y bonete ayuda a eliminar la posibilidad de cualquier reparación sorpresa.

Reparación y reemplazo predecibles de piezas

Reparación y reemplazo predecibles de piezas: El cartucho de internos premontado viene con la garantía de válvula estándar OEM de Fisher y tiene número de serie para ayudar a simplificar la compra y el inventario de las piezas de reparación

Satisfaga las demandas de DESEMPEÑO de las válvulas y optimice el control de sus procesos

¿Cuál es su oportunidad?

¿Cuál es su oportunidad? Las válvulas de control son un componente de control altamente diseñado esenciales para la precisión y la capacidad de control de su proceso. Las válvulas easy-e de Fisher proporcionan un alto valor para su inversión en válvulas de control gracias a su larga vida útil y a un mejor desempeño de los controles.

Opciones del material

Las opciones de material para el cuerpo de easy-e incluyen acero, acero inoxidable y un rango de aleaciones (según las especificaciones EN, ASME o ASTM) para cada necesidad del proceso.

Conductos de caudal optimizados

Los conductos de caudal optimizados ofrecen una capacidad y un caudal excelentes.

Mayor resistencia al desgaste

La mayor resistencia al desgaste que ofrece el interno de acero inoxidable endurecido significa una vida útil más prolongada.

Estilos del actuador

Los estilos del actuador están disponibles para satisfacer las necesidades del sistema de control. Las válvulas easy-e de Fisher funcionan en conjunto con los actuadores de resorte y diafragma y de pistón de Fisher para lograr un desempeño dinámico superior.

Controladores digitales de válvulas

Los controladores digitales de válvulas proporcionan inteligencia a las válvulas easy-e con la capacidad de detectar problemas antes de que se conviertan en un problema.

¿Desea obtener más información sobre las válvulas de control easy-e de Fisher?

La válvula easy-e fue pionera en el uso de internos guiados por jaulas en 1967 y sigue evolucionando.

La válvula easy-e fue pionera en el uso de internos guiados por jaulas en 1967 y sigue evolucionando. Se han instalado más de 2,4 millones de válvulas easy-e en todo el mundo.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS OPCIONES DE INTERNOS
Habilite JavaScript para usar este sitio web.