Ingeniero trabajando con válvulas Fisher en el laboratorio de pruebas

Válvulas de mariposa

Mantenga la seguridad y la eficiencia de la producción en todo el espectro de condiciones de servicio.

Una línea completa de válvulas de mariposa para brindar un funcionamiento óptimo

Emerson ofrece una variedad completa de válvulas de mariposa desde modelos para propósito general hasta modelos para aplicaciones exigentes utilizados en aplicaciones de aislamiento y de regulación. Esto incluye válvulas de asiento resistentes para una larga vida útil y un cierre a prueba de burbujas; válvulas de alto desempeño capaces de soportar desde temperaturas criogénicas hasta temperaturas de 1500 °F (815 °C) y presiones de hasta ASME CL1500 (PN 260); válvulas de brida doble en tamaños de hasta NPS 120 (DN 3000), y válvulas con revestimiento aptas para líquidos, gases y lodos altamente corrosivos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Una línea completa de válvulas de mariposa para brindar un funcionamiento óptimo

Productos




Marcas





Lo más reciente

Las nuevas válvulas de presión de Emerson garantizan un control flexible y preciso para la...

Las válvulas electrónicas de control de presión proporcional Sentronic de la serie 625 AVENTICS y el software de adquisición de datos permiten...

El nuevo regulador de presión de Emerson maximiza la eficiencia del combustible de los vehículos...

Con un diseño resistente a la contaminación, la serie HV-7000 de TESCOM proporciona un suministro de presión estable en todas las condiciones de...

Los sistemas de monitoreo de fondo de pozo de Emerson fueron seleccionados para el campo de...

La tecnología de monitoreo integrada de Roxar ayudará a la empresa energética noruega a desarrollar el mayor campo petrolífero sin explotar en el...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.