No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-8532

Válvula de mariposa 8532 Fisher™ de alto desempeño

Descripción del producto

La válvula de mariposa 8532 Fisher ofrece un desempeño sobresaliente en condiciones de temperatura y presión extremas. La válvula 8532 mantiene el cierre hermético; está disponible en una construcción a prueba de incendios, y se puede usar en aplicaciones criogénicas. Disponible en un diseño sin brida (estilo wafer), brida simple (orejada) o de brida doble.

Certificaciones
Compatible con SIL, PED, CRN, emisión fugitiva, NACE, ATEX, CUTR, seguro contra incendios
Servicio crítico
Servicio general
Características del caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura, criogénica
Fuente de alimentación
Eléctrica, hidráulica, neumática, electrohidráulica
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, bridada simple, bridada doble, orejada, wafer
Tipo de asiento/sello
Metal, suave
Clasificación de cierre
MSS SP-61, Clase IV (FCI 70-2), Clase VI (FCI 70-2), anillo de caudal
Normas
B16.34
Vástago
Con carga activa, embalaje ajustable
Tamaño de la válvula
NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • El diseño del sello asistido por presión ofrece un cierre hermético contra la clasificación de presión completa de la válvula especificada.
  • El prensaestopa antiexpulsión se fija de forma segura sobre el eje de la válvula, en el que se ha mecanizado un codo que contacta con el prensaestopa antiexpulsión.
  • La conexión final ranurada del eje de transmisión permite conectar la palanca de la mayoría de los actuadores rotativos Fisher.
  • El eje opcional con chaveta es ideal para aplicaciones de apertura/cierre y permite flexibilidad en la selección del actuador.
  • El sistema de embalaje opcional ENVIRO-SEAL™ está diseñado con superficies de ejes muy suaves y con cargas activas para ofrecer mejores sellados, guiado y transmisión de fuerza de carga.
  • El cuerpo de la válvula se centra automáticamente en los pernos de la brida, lo que brinda una manera fácil y rápida de centrar la válvula en la tubería.
  • Los tornillos del retenedor del sello están ubicados de modo que no interfieren con la función de sellado de los empaque planos o espiro-metálicos de la brida en la línea.