No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-A6560

Tarjeta del procesador de predicción A6560R para el Machinery Health Monitor AMS 6500

Descripción del producto

El procesador A6560R es el corazón del Machinery Health Monitor AMS 6500 que proporciona inteligencia predictiva basada en el campo. Por lo general, se utiliza un AMS 6500, pero no está limitado a la supervisión de la condición mecánica del equipo rotativo mediante el análisis de las señales de los sensores de vibración montados en la máquina. El procesador de predicción de FPGA y en tiempo real de la tarjeta realiza una revisión continua global de todos los canales de entrada y genera un análisis detallado de los dos canales emparejados. El procesador A6560R transmite sus resultados al AMS Machinery Manager para un análisis más detallado, al archivar y reportar los datos y también puede dar resultados preconfigurados por medio de Modbus a cualquier DCS u otro dispositivo habilitado para Modbus. El A6560R viene de manera estándar con la tecnología PeakVue y el Modbus habilitado y totalmente alineado con las normas RoHS y REACH.

Capacidad de la memoria:
32 MB SDRAM, 32 MB Flash
Escaneo general de vibraciones
Peak-to-peak disponible con opción de transientes
Nivel general y precisión de CC
1% en el rango del canal de entrada de rango completo a 1 kHz
Precisión de frecuencia
0.01%, basado en cristal

Características

  • Procesador de vibración general en tiempo real
  • Procesador adaptativo de la condición operativa del equipo, basado en eventos configurables
  • Seguimiento de pedidos
  • Comprobación de la condición del sistema local y LEDs del estado
  • La memoria integrada almacena información sobre la condición del equipo en la pérdida de la red
  • Todas las versiones del A6560 y A6510 están revestidas según la norma IPC-A-610E

Documentos y dibujos