No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-A6560-T

Tarjeta procesadora de transientes A6560RT para el Machinery Health Monitor AMS 6500

Descripción del producto

El A6560RT es un A6560R con la opción de transientes incluida. La opción de transientes permite la recopilación de 100 horas de señales FIFO continuas en hasta 24 canales analógicos y 4 canales de tacómetro. Un usuario puede configurar el archivado automático de los datos de transientes en segmentos de una hora o puede realizar un archivo manual de hasta 8 horas de datos. El archivado almacena los datos en archivos que se pueden mantener para su posterior análisis o compartirlos con otros analistas. La capacidad de captura simultánea de los datos de transientes permite utilizar el AMS 6500 como registrador digital para la resolución de problemas del equipo, para la monitorización de los eventos de la turbomaquinaria y para el análisis modal y ODS. Un uso típico del transiente de 100 horas es la monitorización de las salidas con búfer de los sistemas de protección del equipo para analizar un arranque, un descenso o un evento de apagado inesperado.

Número de canales
El A6510-T soporta hasta dos módulos A6510-T de 12 canales
Rango de frecuencia
DC a 2 kHz con monitor de transientes, configurable con rectificación peak-to-peak
Resolución ADC
16 bits
Cantidad de canales para tacómetros admitidos
4
Registrador de datos
Más de 100 horas a 1 GB/hora/24 canales

Características

  • Más de 100 horas de recolección de datos de forma de onda continua amortiguada en todos los canales simultáneamente, sin muestras
  • Almacenamiento permanente manual o automático de los datos almacenados
  • Visualización en vivo de 11 gráficos de análisis simultáneamente
  • Reproduce los datos guardados como si el equipo se estuviera ejecutando en vivo
  • Adquisición simultánea de datos en hasta 48 canales para el chasis de terminación posterior

Documentos y dibujos