No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-CON011

Montaje en panel rígido CON011

Descripción del producto

Se instala en el campo directamente en el equipo. Funciona con todos los sensores de corriente parásita de Emerson. Revise la hoja de especificaciones para ver las clasificaciones de seguridad.

Intervalo de frecuencia (-3 dB)
0 a 20 000 Hz
Tiempo de incremento
< 15µs
Peso
600 gramos (21,16 oz)
Temperatura de funcionamiento
-30 a 100 °C (-22 a 212 °F)
Impacto y vibración
5g a 60 Hz a 25°C (77 °F)

Características

  • Las opciones incluyen montajes en alojamientos o en el campo, mediciones de ejes pequeños y grandes, y clasificaciones de seguridad industriales.
  • Los sensores de corriente parásita ofrecen áreas de mediciones dedicadas en sensores basados en bobinas con centro de aire.

Documentos y dibujos