No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-PR6425

Sensor PR6425 de 16 mm

Descripción del producto

Diseñado para las mediciones de posición a altas temperaturas clasificado hasta 380 °C (716 °F). Revise la hoja de especificaciones para ver las clasificaciones de seguridad.

Sensibilidad
4 V/mm (101,6 mV/mil) ±2,0% máx.
Intervalo: estático
± 2.0 mm (0.079")
Diámetro del eje
≥ 80 mm
Desviación de temperatura <4 horas
400 ° C (752 ° F)
Resistencia de presión al cabezal del sensor
2 000 hpa (29 psi)
Peso (Sensor y 1 cable)
500 gramos (17.64 oz)
Temperatura de funcionamiento
-35 a 380 ° C (-31 a 716 ° F)
Impacto y vibración
5g a 60 Hz a 25 ° C (77 ° F)

Características

  • Las opciones incluyen montajes en alojamientos o en el campo, mediciones de ejes pequeños y grandes, y clasificaciones de seguridad industriales.
  • Los sensores de corriente parásita ofrecen áreas de mediciones dedicadas en sensores basados en bobinas con centro de aire.

Documentos y dibujos