No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-PR6426

Sensor PR6426 de 32 mm

Descripción del producto

Diseñado para las mediciones de posición grandes (±4,0 mm). Revise la hoja de especificaciones para ver las clasificaciones de seguridad.

Sensibilidad
2 V/mm (50.8 mV/mil) ±1.5% máx.
Intervalo: estático
± 4.0 mm (0.157 ")
Diámetro del eje
≥ 200 mm (7.87 ")
Desviación de temperatura <4 horas
200 ° C (° F)
Resistencia de presión al cabezal del sensor
6 500 hpa (94 psi)
Peso (Sensor y cable 1M, sin armadura)
800 gramos (28.22 oz)
Temperatura de funcionamiento
-35 a 180 ° C (-31 a 356 ° F)
Impacto y vibración
5g a 60 Hz a 25 ° C (77 ° F)

Características

  • Las opciones incluyen montajes en alojamientos o en el campo, mediciones de ejes pequeños y grandes, y clasificaciones de seguridad industriales.
  • Los sensores de corriente parásita ofrecen áreas de mediciones dedicadas en sensores basados en bobinas con centro de aire.

Documentos y dibujos