No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Appleton-P-PJ-Portable-Flood

Reflectores portátiles Appleton™ ATX™ serie PJ

Descripción del producto

Los reflectores portátiles ATX™ serie PJ están diseñados para iluminar las áreas industriales peligrosas internas y externas. Estas luminarias antideflagrantes son ideales para uso en las zonas 1 y 2 y 21 y 22 en la industria petrolera y de gas.

Características

  • Las aplicaciones comunes incluyen las instalaciones de fabricación y mantenimiento de aviones, refinerías, plantas químicas y petroquímicas y cualquier instalación en la que el montaje permanente de una luminaria no resulte práctico
  • Portalámparas PK22S para la lámpara halógena H3 de 55 o 70 W
  • Funciona en cualquier posición
  • Instalada en una base que permite el ajuste horizontal y vertical
  • Conexión con dos terminales de 1 x 2,5 mm² (0,002 x 0,004 pulg²)
  • Conexión a tierra interna 1 x 2,5 mm² (0,002 x 0,004 pulg²)
  • Conexión a tierra externa 1 x 4 mm² (0,002 x 0,006 pulg²)
  • Una entrada trasera roscada M20
Certificación y cumplimiento ATEX
Zona 1 y 2 - 21 y 22; Ex II 2 GD; IP66; IK10
Voltajes específicos
Halógena H3 de 55 y 70 vatios
Temperatura ambiente
-40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)
Materiales y acabados estándar
Bisel, manija y carcasa de aleación de aluminio de color gris, lente de vidrio sellado de cristal reforzado y una cubierta de plástico en la manija de transporte

Documentos y dibujos