No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-215

ASCO™ 215 Electrovalvula 2 vias

Descripción del producto

La serie 215 de ASCO incluye electroválvulas ligeras con cuerpo de aluminio para servicio de aire o gas de gran caudal y baja presión. La construcción mando asistido funciona desde el diferencial de presión cero con asientos blandos resistentes que ofrecen un cierre hermético. El diseño opcional de larga duración elimina el contacto metal con metal para extender la vida útil hasta en 20 millones de ciclos. La serie 215 es ideal para aplicaciones de servicio de vacío y equipos de calefacción.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Latón; acero inoxidable
Medios
Aire, gas inerte, gas propano líquido, gas natural, oxígeno
Tamaño de tubo/orificio
1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Tensión
110 CA; 115 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC; 440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC - 50/60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG; 150-500 PSIG; 10,3-34,5 Bar
Entorno operativo
Peligroso; interior; exterior
Normas/regulaciones
Clase I Div 1; Clase I Div 2; Clase II Div 1; Clase II Div 2; CSA; FM; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9; UL
Caudal
De 1,0 Cv a 2,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv; más de 14,0 Cv

Características

  • Proporciona caudal alto con Cv de hasta 138 (Kv 118)
  • Debido al asiento blando resistente, estas válvulas son ideales para aplicaciones de aire y gas de baja presión y alto caudal.
  • Gama completa disponible de tubos de hasta 3 pulgadas con construcciones normalmente cerradas y normalmente abiertas.
  • Amplio rango de tensiones CA y CC estándar
  • Diseño silencioso opcional, de larga vida útil de 20 millones de ciclos para servicio de aire en construcciones normalmente cerradas y normalmente abiertas y tuberías de 1 pulgada a 2 pulgadas disponibles

Documentos y dibujos