No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-220

Electroválvulas para vapor y agua caliente ASCO™ serie 220

Descripción del producto

Las válvulas para vapor y agua caliente ASCO serie 220 proporcionan hasta un 60 % más de caudal que las ofertas de la competencia. Eso significa que un caudal de válvula de 3/4 de pulgada de ASCO equivale al caudal de 1 pulgada de la competencia. La membrana ondulada de PTFE de la serie 220 proporciona un sellado positivo y durabilidad mejorada, hasta cuatro veces más que otras válvulas. Su tapa roscada es fácil de quitar para hacer una inspección rápida y facilita el servicio, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ 8220G009AC120/60,110/50D
Accionamiento
Solenoide
Clase de bobina
FT
Caudal (Cv)
15.00
Frecuencia
50/60
disponibilidad
Same Day
Accionamiento
Clase de bobina
Caudal (Cv)
Frecuencia
disponibilidad
Solenoide
FT
15.00
50/60
Same Day
QuickShip
ASCO™ 8220G011AC120/60,110/50D
Accionamiento
Solenoide
Clase de bobina
FT
Caudal (Cv)
22.50
Frecuencia
50/60
disponibilidad
Same Day
Accionamiento
Clase de bobina
Caudal (Cv)
Frecuencia
disponibilidad
Solenoide
FT
22.50
50/60
Same Day
QuickShip
Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Latón
Medios
Agua caliente, vapor
Tamaño de tubo/orificio
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 2,0 Cv a 6,0 Cv, de 6,0 Cv a 14,0 Cv, más de 14,0 Cv
Tensión
110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 208 CA, 220 CA, 24 CC, 24 CA, 240 CA, 48 CC, 480 CA - 50, 50/60, 60
Entorno operativo
Peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Normas/regulaciones
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Ciclos de vida más largos: probada en 1 millón de ciclos en agua caliente y vapor de 50 psi; 500,000 ciclos con vapor de 125 psi
  • Operación con menor consumo de energía: el operador más pequeño reduce el consumo de energía en aplicaciones de presión diferencial de 5 psi
  • Las construcciones de CC tienen diseños silenciosos que funcionan con una presión diferencial de 0 psi en agua caliente y vapor de 50 psi
  • Reducción de inventario: se puede usar una válvula para aplicaciones de vapor y agua caliente
  • Entrega rápida con muchas construcciones disponibles en ASCO Express

Documentos y dibujos