No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-222

Válvulas de vapor ASCO™ serie 222

Descripción del producto

Las electroválvulas ASCO serie 222 están diseñadas para las aplicaciones de alta temperatura de las lavanderías y los equipos de cocina comerciales, moldeado, esterilizadores de automatización de vapor y aplicaciones de autoclave. Las válvulas de mando asistido vienen con un diseño de membrana o pistón ondulada cuerpo en Y para mayor durabilidad y fiabilidad.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ 8222G002AC120/60,110/50D
Accionamiento
Solenoide
Clase de bobina
HB
Caudal (Cv)
4.00
Frecuencia
50/60
disponibilidad
Same Day
Accionamiento
Clase de bobina
Caudal (Cv)
Frecuencia
disponibilidad
Solenoide
HB
4.00
50/60
Same Day
QuickShip
ASCO™ 8222G002LTAC120/60,110/50D
Accionamiento
Solenoide
Clase de bobina
HB
Caudal (Cv)
4.00
Frecuencia
50/60
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Caudal (Cv)
Frecuencia
disponibilidad
Solenoide
HB
4.00
50/60
5 Day
QuickShip
Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Latón; acero inoxidable
Medios
Agua caliente; vapor
Tamaño de tubo/orificio
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
De 1,0 Cv a 2,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensión
110 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 208 CA; 220 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 440 CA; 48 CC; 480 CA - 50; 60; 50/60
Entorno operativo
Peligroso;interior; exterior; lavado a fondo
Normas/regulaciones
CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9; UL

Características

  • Diseñada para líquidos de alta temperatura
  • Servicio de vapor con presión diferencial de hasta 125 psi y 355 °F
  • Disponible en tamaños de 1/4 pulgada y 1 pulgada

Documentos y dibujos