No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-223

Electroválvula de alta presión ASCO™ 223

Descripción del producto

El modelo ASCO serie 223 es una electroválvula operada por piloto diseñada para aplicaciones de alta presión. La válvula resistente tiene una construcción de pistón de acero inoxidable única fabricada para soportar presiones de alto caudal de hasta 100 bar

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ 8223G003AC120/60,110/50D
Accionamiento
Solenoide
Clase de bobina
FB
Caudal (Cv)
3.20
Frecuencia
50/60
disponibilidad
Same Day
Accionamiento
Clase de bobina
Caudal (Cv)
Frecuencia
disponibilidad
Solenoide
FB
3.20
50/60
Same Day
QuickShip
ASCO™ 8223G005AC120/60,110/50D
Accionamiento
Solenoide
Clase de bobina
FB
Caudal (Cv)
7.80
Frecuencia
50/60
disponibilidad
Same Day
Accionamiento
Clase de bobina
Caudal (Cv)
Frecuencia
disponibilidad
Solenoide
FB
7.80
50/60
Same Day
QuickShip
Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gas inerte; aceite ligero; agua
Tamaño de tubería/puerto
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
Tipo de puerto
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
De 1,0 Cv a 2,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Voltaje
110 CA; 115 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC; 440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC - 50; 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 10,3 Bar
Entorno de funcionamiento
Peligroso; interior; exterior
Normas/regulaciones
Clase I Div 1; Clase I Div 2; Clase II Div 1; Clase II Div 2; CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Diseño posterior de entrada y salida de 90° para altos caudales
  • Se usa con aire, agua y aceite
  • Cuerpos de latón o acero inoxidable construidos para soportar ambientes corrosivos
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS para las aplicaciones en entornos sin plomo

Documentos y dibujos