No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-256

Electroválvulas compactas ASCO™ serie 256

Descripción del producto

Las electroválvulas ASCO serie 256 están diseñadas para control de cierre de una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. Las válvulas tienen una variedad de certificaciones de terceros para aplicaciones que van desde quemadores de gasóleo y gas hasta aplicaciones de agua potable y servicio de alimentos. Su diseño compacto se ajusta a espacios reducidos, se pueden montar en cualquier posición y está disponible en muchas configuraciones de distribuidor. Las válvulas son ideales para líneas de embotelladoras y para equipo de cocinas, lavanderías y calefacción comercial.

Actuador de válvula
Eléctrica - mando directo
Material del cuerpo
Latón; acero inoxidable
Medios
Aire, gas neutro; aceite ligero; agua
Tamaño de tubo/orificio
1/4", 1/8"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
De 0,05 a 0,1 Cv; de 0,1 Cv a 0,5 Cv
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG; 10,3 a 34,5 Bar; 150-500 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
CSA; IP65; NSF; UL

Características

  • Intercambiabilidad CA/CC de cabeza magnética
  • Subminiatura NSF 61 Anexo G y 169 versiones con construcciones de acero inoxidable 316L disponibles para agua potable y servicios de alimentos
  • Los modelos de combustión de gas están disponibles para control de quemadores de gas industrial y comercial. Las válvulas incorporan elevación directa con junta suave elástica para cierre ajustado
  • Las versiones de combustión de aceite combustible están disponibles para quemadores industriales y comerciales que usan aceite combustible N.° 2 o N.° 4
  • Reconocidas por UL y certificadas por CSA para aplicaciones en un rango de industrias
  • Cumplen con todas las directrices de UE relevantes
  • Satisfy all relevant EU directives

Documentos y dibujos