No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-314

ASCO™ 314 Electrovalvula 3/2 Vias

Descripción del producto

ASCO serie 314 es una línea de electroválvulas de mando directo, para servicio general que se puede utilizar como guías de caudal moderado para válvulas de control y actuadores pequeños. Con solo un resorte y dos piezas movibles, la válvula es ideal para operaciones básicas de guía de 3 vías. Es idónea para equipo de análisis y diagnóstico, automotriz, embotellado, sistema colector de polvo y aplicaciones de ciencias biológicas.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
ASCO™ EV8314G301VDC24/DCD
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Clase de bobina
LP
Caudal (Cv)
0.08
Temperatura máxima ambiental
140
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Caudal (Cv)
Temperatura máxima ambiental
disponibilidad
Solenoide - mando directo
LP
0.08
140
5 Day
QuickShip
Actuador de válvula
Solenoide - Mando directo
Material del cuerpo
Latón; acero inoxidable
Medios
Aire, gas neutro; aceite ligero; agua
Tamaño de tubería/puerto
1/8"; 1/4"
Tipo de puerto
NPTF
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías- 3/2 normalmente abierta; 3 vías - 3/2 universal
Caudal
De 0,5 Cv a 1,0 Cv
Tensión
Clasificación de tensión 100 a 240 CA/CC; 110 CA; 115 CA; 12 CC; Clasificación de tensión 12 a 24 CC; 120 CA; 120 CC; Carga de batería 125 CC; 220 CA; 24 CA; 24 CC; Clasificación de tensión 24 a 120 CA/CC; 240 CA - 50; 50/60; 60
Entorno operativo
Peligroso; interior; exterior
Normas/regulaciones
Clase I Div 1; Clase I Div 2; CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9; UL

Características

  • Construcción duradera de latón y acero inoxidable para una larga vida útil
  • No requiere presión mínima de funcionamiento
  • Se puede usar para diversión de fluidos de volumen bajo
  • También disponible en construcción de clasificación de potencia baja, intrínsecamente seguro y tensión
  • Hay un rango limitado de compartimientos antiexplosión aprobados globalmente disponibles con esta serie

Documentos y dibujos