No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-345

Electroválvulas ASCO™ serie 345

Descripción del producto

ASCO serie 345 es una línea de bajo costo de válvulas de servicio general de 4 vías que están diseñadas para aplicaciones de caudal bajo. Las válvulas se usan comúnmente en equipo analítico y de diagnóstico, biocombustible y sistemas de calefacción y refinerías.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
ASCO™ SC8345H003DC12/DC
Accionamiento
Solenoide
Clase de bobina
FT
Caudal (Cv)
0.09
Temperatura máxima ambiental
104
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Caudal (Cv)
Temperatura máxima ambiental
disponibilidad
Solenoide
FT
0.09
104
5 Day
QuickShip
Actuador de válvula
Pilotaje electro-neumático
Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tubería/orificio
1/4"
Tipo de orificio
NPTF
Función
4 vías - 4/2
Caudal
De 0,5 VC a 1,0 VC, de 0,04 a 0,2 Kv
Voltaje
Rango de voltaje de 100 a 240 CA/CC, rango de voltaje de 12 a 24 CC, carga de batería de 125 CC, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 24 CA, 24 CC, rango de voltaje de 24 a 120 CA/CC, carga de batería de 250 CC | 50, 50/60, 60
Entorno operativo
Peligroso, Interior, Exterior
Normas/regulaciones
Clase I Div 2, CSA, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Válvulas compactas para caudal bajo, aplicaciones de servicio general
  • Disponible en intrínsecamente seguras, con clasificación de tensión y modelos de larga duración
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • Cuerpos de latón y acero inoxidable disponibles para una amplia gama de aplicaciones

Documentos y dibujos