No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-447

Cilindro de doble vástago ASCO™ Numatics serie 447

Descripción del producto

ASCO Numatics serie 447 es una línea de cilindros neumáticos con guías lineales integrales y antirrotación. Ofrece un diseño seguro y compacto con cuerpos estrechos y apilables. Los cilindros son adecuados para diferentes aplicaciones, incluyendo embalaje, sala de prensa y estampado en metal, fabricación de neumáticos, producción automóviles y embalaje en cajas.

Función
Doble efecto, simple vástago, antirrotación
Material del cuerpo
Aleación ligera
Orificio
20 mm, 25 mm, 32 mm, 16 mm
Entorno operativo
Interior, Exterior
Carrera
10 mm máx., 25 mm máx., 40 mm máx., 50 mm máx., 80 mm máx., 100 mm máx., 125 mm máx., 160 mm

Características

  • Brida integral con orificios calibrados para la adaptación de carga precisa y fácil instalación
  • Funcionamiento de alta precisión con un modelo de guía lineal de casquillo metálico de bola
  • Funcionamiento silencioso y fácil con topes ajustables y amortiguación elástica que reduce el ruido
  • Monitoreo de posición con interruptor REED o detectores electromagnéticos

Documentos y dibujos