No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-L194

Válvulas de solenoide de uso general ASCO™ serie L194

Descripción del producto

Las válvulas de uso general ASCO serie L194 están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas se pueden usar para un amplio rango de aplicaciones industriales. Están disponibles en versiones de servicio 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y latching.

Material del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubo/puerto
1/8"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
50 bar
Temperatura del fluido
–10 °C +140 °C (EPDM); 0 °C +130 °C (FPM)
Juntas
EPDM; FPM

Características

  • La velocidad del caudal es proporcional a la señal eléctrica de entrada.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos