No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-L257

Válvulas de solenoide de uso general ASCO™ serie L257

Descripción del producto

Las válvulas de uso general ASCO serie L257 están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas se pueden usar para un amplio rango de aplicaciones industriales. Están disponibles en versiones de servicio 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y latching.

Material del cuerpo
PPS (polisulfuro de fenileno) reforzado con fibra de vidrio
Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente abierta
Presión máxima admisible (PS)
10 bar
Temperatura del fluido
0 °C +130 °C
Viscosidad máxima
5 °E (~37 cSt o mm2/s)
Juntas
FPM

Características

  • Válvula de solenoide de mando directo.
  • Adecuada para el vacío en el puerto “P” (PA – PP = 1 bar como máximo)
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos
  • Adecuada para vapor de presión baja y aplicaciones en autoclaves de esterilización

Documentos y dibujos