No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-Series 088

ASCO™ Serie 088

Descripción del producto

Las electroválvulas ASCO de la serie 088 están diseñadas para usarlas con aire y gases inertes y también se puede utilizar para controlar otras válvulas o cilindros.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
PA (poliamida)
Medios
Aire, gas inerte
Tipo de puerto
Montaje en base
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente abierta
Caudal
0.012 Cv
Voltaje
12 VCC; 24 VCC
Presión de funcionamiento
0 – 7 bar (0 – 101.5 psi)
Normas/regulaciones
IP65/IP51

Características

  • Las electroválvulas de la serie 088 están diseñadas para usarlas con aire y gases inertes y también se puede utilizar para controlar otras válvulas o cilindros.
  • Su construcción compacta y el bajo consumo de energía de 1.3 W las convierte en las válvulas ideales para dispositivos médicos portátiles
  • Cumple todas las directivas CE relevantes y con RoHS
  • Las aplicaciones típicas incluyen:
    • Terapia respiratoria
    • Dental
    • Administración de anestesia
    • Analizadores de gases industriales

Documentos y dibujos