No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-8263H125LTAC120/60,110/50D

ASCO™ 8263H125LTAC120/60,110/50D

Descripción del producto

The ASCO 262/263 Series is a line of 2-way general service and specialty service solenoid valves available in brass or stainless steel. These rugged valves handle media such as air/inert gas, water, hot water, steam, light oil, fuel gas, fuel oil, and cryogenic fluids. The 262/263 Series are suitable for commercial and industrial applications such as car wash systems, dishwashing and laundry equipment, pumps, compressors, boilers, burners, food processing and many others.

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.88 / 0.76
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 3/8
Product Type
Solenoid Valve
Media
Cryo Fluid
Product Weight
1.35 lb
Order Code
22050
Kit Number
325037-LT
Coil Class
FT
Coil Number
238610-032-D
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 131 °F
Min to Max Fluid Temperature
-320 - 150 °F
Orifice Size
9/32 in
Voltage & Frequency
110, 120 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating
10.1 W
Lead Length
18 inch
Carton Note
3/8 X 9/32 2NC BRASS 10.1/F AC
Holding Current (VA)
23
Seating Elastomer
LT NBR
Mounting Direction
Any

Características

  • Los materiales resilientes ofrecen larga vida útil y pocas fugas internas
  • El tubo de núcleo soldado proporciona clasificaciones de presión más altas
  • Amplio rango de elastómeros para aplicaciones de servicio especial: Aceite de combustible (B20), gas, nitrógeno líquido
  • Amplia gama de clasificaciones de presión, tamaños y materiales resistentes, proporcionan larga vida útil y pocas fugas internas
  • Diseño confiable y comprobado para uso con clasificaciones altas de caudal y presión
  • Versiones libres de plomo disponibles para cumplir con la Ley de agua potable segura
  • Los modelos de temperatura baja controlan fluidos criogénicos, incluyendo nitrógeno líquido (-320 °F/-194  °C), argón líquido (-303 °F/-184 °C) y oxígeno líquido (-297  °F/-181 °C)
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • Agujeros de montaje roscados estándar en el cuerpo
  • Amplio rango de voltaje CA y CC estándar
  • Existe un rango completo de carcasas antideflagrantes con aprobación mundial a disposición con esta serie
  • Las válvulas de vástago pequeño permiten un cierre hermético

Documentos y dibujos