No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-8320G001AC120/60,110/50D

ASCO™ 8320G001AC120/60,110/50D

Descripción del producto

The ASCO 320-s Series are general-service solenoid valves designed for a broad range of applications. The direct-acting valves are available in voltage-ranging, harsh-environment, direct-mount, dribble-control, and long-life constructions. They are suitable for use in analytical and diagnostic equipment, dust collector systems, life sciences, and press room and metal stamping.

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.09 / 0.07
Function
3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & Size
NPT 1/8
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Product Weight
1.21 lb
Order Code
20661
Kit Number
302088
Coil Class
FB
Coil Number
238210-132-D
Min to Max Ambient Temperature
32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature
32 - 180 °F
Orifice Size
1/16 in
Voltage & Frequency
110, 120 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating
9.1 W
Mounting Brackets
YES
Carton Note
1/8 X 1/16 3U BRASS 9.1/F AC
Holding Current (VA)
25
Seating Elastomer
NBR
Mounting Direction
Any

Características

  • Todas las conexiones NPT están en el cuerpo de válvula para permitir la canalización en línea
  • No hay diferencial de presión de funcionamiento mínimo
  • Disponible en construcciones de latón y acero inoxidable
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • La versión de larga duración elimina el contacto metal con metal para extender la vida útil hasta en 20 millones de ciclos en aplicaciones de gas o aire seco. Maneja fácilmente la energización continua o ciclo rápido
  • El modelo de entorno complicado ofrece bajo consumo además de cierre rápido de válvulas y actuadores. Las válvulas están certificadas con UL, CSA, ATEX e IIECEx
  • El modelo RedHat de siguiente generación ofrece clasificación de tensión con operación de bajo consumo. Las válvulas tienen bobinas Clase I, División 2

Documentos y dibujos