No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Micro Motion-P-ELITE-Coriolis

Medidores ELITE de caudal y densidad Coriolis Micro Motion de máximo desempeño

Descripción del producto

Con mediciones inigualables de caudal y densidad de líquidos, gases y caudales de fases múltiples, los caudalímetros ELITE Coriolis están diseñados para ofrecer mediciones de caudal precisas y repetidas para casi todas las aplicaciones y ambientes más adversos.

Productos

Search
1-10 de 59 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
1
1 2 3 4 5 6
Precisión y repetibilidad del líquido
0,1% - 0,05% / 0,05% - 0,025%
Precisión y repetibilidad del gas
0,25%, 0,35% / 0,20%
Precisión y repetibilidad de la densidad
0,0005 - 0,0002 g/cc / 0,00025 - 0,0001 g/cc
Tamaño de la línea
1/12 pulgadas (DN2) - 12 pulgadas (DN300)
Rango de presión
Hasta 6000 psig (414 barg) para modelos seleccionados
Rango de temperaturas
–400 °F a 662 °F (-240 °C a 350 °C)
Componentes electrónicos
Opciones de E/S de expansión que incluyen mA, frecuencia, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Rangeabilidad
Rangeabilidad de hasta 30:1 a partir del valor nominal

Características

  • Obtenga sensibilidad y estabilidad de medición únicas con este medidor de diseño exclusivo
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con el Smart Meter Verification.
  • Los medidores ELITE de Micro Motion ofrecen un desempeño inigualable de medición de caudal y densidad en las aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodo.
  • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos del caudal, del proceso o ambientales
  • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de cobertura de aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
  • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – -400 °F a 662 °F (-240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
  • La más amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, entre las que se encuentran: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección contra el ingreso 66/67, SIL2 y IL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
  • Elija entre modelos disponibles en acero inoxidable 316L, aleación de níquel C-22 y materiales de super-duplex
  • Interactúe con nuestros modelos 3D en para conocer más acerca de nuestros medidores ELITE Corioles de caudal y densidad

Documentos y dibujos