Fallback image
Product Image

Caudalímetro y medidor de densidad ELITE Coriolis Micro Motion de máximo rendimiento

ELITE Coriolis meters deliver unmatched flow and density measurement performance for liquid, gas, and slurry applications—designed for precision, scalability, and confidence in the most complex environments.

Con mediciones inigualables de caudal y densidad de líquidos, gases y de caudal multifásico, los caudalímetros ELITE Coriolis están diseñados para entregar mediciones de caudal precisas y repetibles, incluso para los entornos y las aplicaciones más exigentes.

Características clave

  • Obtenga sensibilidad y estabilidad de medición incomparables con este medidor de diseño exclusivo
  • Obtenga seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Obtenga un desempeño inigualable en la medición del caudal y la densidad en sus aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodos
  • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos de fluidos, del proceso o ambientales
  • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de coberturas para las aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
  • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – –400 °F a 662 °F (–240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
  • El más amplio rango de aprobaciones y certificaciones de mediciones, incluyendo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección de la entrada 66/67, SIL2 y SIL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
  • Elija entre modelos disponibles en acero inoxidable 316L, aleación de níquel C-22 y materiales de superdúplex
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de caudal y densidad ELITE Coriolis
Micro Motion Elite Flow Meter - Unmatched Flow and Density

Mediciones de caudal y densidad sin igual para aplicaciones críticas​

Los caudalímetros Coriolis de Micro Motion™ ELITE™ son la mejor opción para aplicaciones exigentes como la transferencia de custodia y el caudal bifásico. Con una versatilidad de diseño inigualable, los medidores ELITE se destacan en la medición de caudal másico, densidad y volumen en diversos tamaños de línea y materiales. Ya sea manipulando líquidos, gases o lodos, los medidores ELITE ofrecen la máxima precisión y repetibilidad, lo que garantiza un desempeño confiable en cualquier entorno.​

Funciones y beneficios clave

  • Precisión y estabilidad: lecturas muy precisas en diferentes condiciones.​
  • Garantía en tiempo real: software Smart Meter Verification y Advanced Diagnostics para mediciones confiables durante el proceso.​
  • Aplicaciones versátiles: diseñados para manejar un espectro de tipos de líquidos, incluidos los líquidos de alta viscosidad, productos químicos agresivos y aquellos con gases atrapados.
  • Resiliencia ambiental: ideal para entornos criogénicos, con presión alta y con temperatura alta.
  • Amplio rango operativo: funcionamiento de –454 °F (–270 °C) a 800 °F (426 °C) y hasta 6000 psig.

Cómo funciona

Micro Motion Elite Flow Meter - Coriolis Flow Technology

Tecnología de caudal Coriolis

Los caudalímetros Coriolis son dispositivos multivariables que proporcionan una medición directa del caudal másico, la densidad y la temperatura de líquidos, lodos y gases. La tecnología se basa en el principio de que la inercia creada por el caudal de líquido hace que los tubos del medidor giren proporcionalmente a la velocidad de la tasa de caudal másico.