No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-500

Sistemas de válvula de seguridad de zonas AVENTICS™ serie 500

Descripción del producto

Los sistemas de válvula AVENTICS serie 500 tienen la capacidad de integrar múltiples zonas de seguridad dentro de un sistema de válvula única. Este método se llama zonas de seguridad. Nuestra solución de seguridad de zonas de Emerson va más allá de la práctica estándar de liberación de energía o "vertido de aire" al demostrar que el movimiento predecible puede ser seguro. Permite aislar el suministro de aire para que los operadores estén seguros sin alterar innecesariamente la producción. El enfoque integrado simplifica el diseño del circuito neumático redundante con un sistema de una válvula, lo que posibilita configurar hasta tres zonas discretas por equipo. Esta solución sencilla y fácil de usar ayuda al ingeniero de diseño a cumplir con la Directiva de maquinaria 2006/42/EC y cumplir con ISO 13849-1 mientras elimina los componentes y la complejidad que se encuentran comúnmente en los circuitos de seguridad existentes.

Actuador de válvula
Solenoide - piloto de aire
Tamaño de tubo/puerto
1/4, 3/8, 8 mm, 6 mm
Tipo de puerto
NPTF, G ISO228/1-G BSPP, racor instantáneo
Función
4 vías - 5/2, 4 vías - 5/3 - centro cerrado, 4 vías - 5/3 - Centro abierto; 4 vías - 5/3, 4 vías 5/3 - Centro de presión; Doble 3 - 2 vías X normalmente cerrada; Doble 3 - 2 vías X normalmente abierta
Caudal
De 1,0 VC a 2,0 VC
De 0,86 a 1,73 Kv
De 1000 a 2000 L/M
De 60 a 120 M3/H
De 35,3 a 70,6 SCFM
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG, Vacío a 10,3 Bar
Normas/regulaciones
Seguridad de máquinas 13849 (ISO 13849-1 e ISO 13849-2)
Entorno operativo
Interiores
Medios
Aire, gas inerte

Características

  • Simplifica el diseño de un circuito de seguridad neumático Cat 3 integrando la función de seguridad en un sistema de válvula neumática
  • Permite que múltiples circuitos de seguridad independientes se diseñen de manera rentable en un solo sistema de válvula neumática
  • Productividad mejorada y disponibilidad de la máquina a través de circuitos de seguridad independientes (zonas)
  • Evaluado por TüV Rheinland (Informe N.° 968/FSP 1228.00/16 - 503) e (Informe N.° 968/V 1045.00/18 - 501/502) de acuerdo con ISO 13849-1 e ISO 13849-2

Documentos y dibujos