No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-501

Válvulas de control direccional AVENTICS™ 501

Descripción del producto

AVENTICS serie 501 es una línea de válvulas de automatización de servicio general diseñada para las aplicaciones de control direccional y pilotaje que requieren un tamaño compacto, gran capacidad de caudal y ahorro de energía. Los ingenieros pueden obtener el caudal de una válvula de 15 mm a 20 mm en un paquete más compacto, lo que permite ahorrar espacio, costo y energía en los diseños de su máquina. Además, ninguna otra válvula en su clase ofrece un rango tan amplio de reguladores de presión, cierre de presión y accesorios de control de caudal de escape. La opción de cierre de presión de la válvula serie 501; permite que los usuarios reemplacen válvulas individuales sin detener su proceso de producción; lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento de la línea.

Productos

Search
1-10 de 16 resultados para Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 501 R501A2B10M11BF1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
405 l/min
Función de válvula
NC/NO
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
405 l/min
NC/NO
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 501 R501A2B10MA00F1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
405 l/min
Función de válvula
NC/NO
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
405 l/min
NC/NO
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 501 R501A2B40M11BF1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
405 l/min
Función de válvula
NC/NO
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
405 l/min
NC/NO
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 501 R501A2B40MA00F1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
405 l/min
Función de válvula
NC/NO
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
405 l/min
NC/NO
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B50M11BF1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
365 l/min
Función de válvula
Centro a escape
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
365 l/min
Centro a escape
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B50MA00F1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
365 l/min
Función de válvula
Centro a escape
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
365 l/min
Centro a escape
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B60M11BF1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
405 l/min
Función de válvula
Centro cerrado
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
405 l/min
Centro cerrado
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B60MA00F1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
405 l/min
Función de válvula
Centro cerrado
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
405 l/min
Centro cerrado
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B70M11BF1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
405 l/min
Función de válvula
Centro a presión 5/3
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
405 l/min
Centro a presión 5/3
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B70MA00F1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
405 l/min
Función de válvula
Centro a presión 5/3
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
405 l/min
Centro a presión 5/3
8 bar
QuickShip

Características

  • El diseño modular permite una configuración y modificación fáciles
  • La válvula instalada en la sub-base es adecuada para las aplicaciones de pilotaje de válvula en panel
  • Gran caudal, tamaño compacto y la placa de montaje opcional permiten el uso eficiente del espacio en el armario
  • La versión doble de tres vías permite la colocación de dos válvulas de tres vías en el espacio de una válvula de cuatro vías
  • Compatible con las plataformas de fieldbus electrónico AVENTICS serie G3 y 580
  • El nodo 580 CHARM es compatible con el sistema de control distribuido DeltaV™ con electronic marshalling

Piezas y accesorios

Search
1-6 de 6 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos