No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-503

Válvulas neumáticas de control direccional AVENTICS™ 503

Descripción del producto

AVENTICS serie 503 es una línea de válvulas neumáticas de control direccional con clasificaciones de caudal ultraalto según el tamaño de la válvula. Esto permite a los ingenieros de diseño y especificación utilizar válvulas más pequeñas, de bajo costo y componentes que hacen más trabajo con menos aire, energía y costo. Los diseñadores pueden elegir generar mayor velocidad de movimiento para sus componentes utilizando el mismo tamaño de válvula. Las válvulas serie 503 están diseñadas para complementar los beneficios de los dispositivos electrónicos fieldbus G3 de AVENTICS. Cuando se montan juntos, los fabricantes de equipos originales pueden aprovechar los montajes que combinan caudales ultraaltos con la facilidad de uso, más la tecnología fieldbus que proporciona capacidad de configuración, flexibilidad y E/S rentable y arquitectura de distribución. Las válvulas compactas de la serie 503 son ideales para aplicaciones de automatización y pilotaje a través de una amplia gama de aplicaciones en automoción y ruedas, alimentos y bebidas, farmacéutica, equipo de embalaje y maquinaría general.

Productos

Search
1-10 de 24 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 503 R503A1B10M11BF1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1200 l/min
Piloto de la válvula
exterior
Voltaje operativo CC
-15% / +10%
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Piloto de la válvula
Voltaje operativo CC
disponibilidad
Eléctricamente
1200 l/min
exterior
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 503 R503A1B10MA00F1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1200 l/min
Piloto de la válvula
exterior
Voltaje operativo CC
-15% / +10%
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Piloto de la válvula
Voltaje operativo CC
disponibilidad
Eléctricamente
1200 l/min
exterior
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 503 R503A1B40M11BF1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1200 l/min
Piloto de la válvula
exterior
Voltaje operativo CC
-15% / +10%
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Piloto de la válvula
Voltaje operativo CC
disponibilidad
Eléctricamente
1200 l/min
exterior
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 503 R503A1B40MA00F1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1200 l/min
Piloto de la válvula
exterior
Voltaje operativo CC
-15% / +10%
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Piloto de la válvula
Voltaje operativo CC
disponibilidad
Eléctricamente
1200 l/min
exterior
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 503 R503A1B50M11BF1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1000 l/min
Piloto de la válvula
exterior
Voltaje operativo CC
-15% / +10%
disponibilidad
5 Day
Activación
Caudal (L/M)
Piloto de la válvula
Voltaje operativo CC
disponibilidad
Eléctricamente
1000 l/min
exterior
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 503 R503A1B50MA00F1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1000 l/min
Piloto de la válvula
exterior
Voltaje operativo CC
-15% / +10%
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Piloto de la válvula
Voltaje operativo CC
disponibilidad
Eléctricamente
1000 l/min
exterior
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 503 R503A1B70M11BF1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1000 l/min
Piloto de la válvula
exterior
Voltaje operativo CC
-15% / +10%
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Piloto de la válvula
Voltaje operativo CC
disponibilidad
Eléctricamente
1000 l/min
exterior
-15% / +10%
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 503 R503A1B70MA00F1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1000 l/min
Piloto de la válvula
exterior
Voltaje operativo CC
-15% / +10%
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Piloto de la válvula
Voltaje operativo CC
disponibilidad
Eléctricamente
1000 l/min
exterior
-15% / +10%
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 503 R503A2B10M11BF1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1400 l/min
Piloto de la válvula
exterior
Voltaje operativo CC
-15% / +10%
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Piloto de la válvula
Voltaje operativo CC
disponibilidad
Eléctricamente
1400 l/min
exterior
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 503 R503A2B10MA00F1
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1400 l/min
Piloto de la válvula
exterior
Voltaje operativo CC
-15% / +10%
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Piloto de la válvula
Voltaje operativo CC
disponibilidad
Eléctricamente
1400 l/min
exterior
-15% / +10%
QuickShip

Características

  • Disponible en modelos con sello de caucho o manga y carrete
  • Versiones patentadas e ISO que permiten que la válvula cumpla con una variedad de aplicaciones
  • Eficiencia energética mejorada por medio de los reguladores de presión
  • Bajo consumo (1,7 W para aplicaciones CC)
  • Diseño modular y los tableros de circuitos plug-in para fácil configuración y eliminación del cableado
  • La clasificación del ciclo de la máquina se puede optimizar por medio de controles de velocidad
  • El aislamiento de presión de las válvulas individuales permite un fácil mantenimiento

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 11 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos