No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-513

AVENTICS™ serie 513 (tamaño 3)

Descripción del producto

AVENTICS serie 513 (tamaño 3) es una línea de válvulas neumáticas de gran velocidad para trabajo pesado diseñadas para servicio general en una amplia variedad de aplicaciones de automatización. Las válvulas cumplen con la norma ISO 5599/2 para la intercambiabilidad de la unidad de válvula a la base. Las válvulas resistentes y multiusos utilizan el conjunto patentado de polea y manguito de AVENTICS para un rendimiento ultra confiable.

Actuador de válvula
Pilotaje neumático, eléctrico- mando directo - con enclavamiento
Tamaño de tubo/puerto
1/2 "; 3/4 "
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función
4 vías - 5/2, 4 vías - 5/3 - centro cerrado, 4 vías - 5/3 - centro abierto, 4 vías - 5/3 - centro a presión
Caudal
De 2,0 VC a 6,0 VC, de 1,73 a 5,19 Kv
Normas/regulaciones
CSA, IP65, ISO
Entorno de funcionamiento
Interior, Exterior, lavado a fondo
Fluidos
Aire, gases neutros, vacío

Características

  • Diseñada para una operación repetible y fiable en ambientes hostiles
  • Cumple la norma ISO 5599/2 para reemplazo inmediato
  • Ideal para aplicaciones de máquinas con grandes ciclos
  • Diseño modular que permite una configuración fácil
  • Los reguladores de presión optimizan el consumo de energía
  • Los controles de velocidad optimizan la velocidad del ciclo de la máquina
  • La electrónica de fieldbus G3 y la capacidad de E/S permiten una fácil conexión en red
  • Los modelos de solenoide directo y solenoide de piloto neumático están disponibles

Documentos y dibujos