No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-521

AVENTICS™ Miniválvulas de corredera Serie 521

Descripción del producto

AVENTICS Serie 521 es una línea de miniválvulas de corredera de mando electro-neumático ideales para el pilotaje de cilindros neumáticos. Las válvulas tienen bobinas de alta calidad resistentes al calor y la humedad y son adecuadas para alta temperatura ambiente y ambientes hostiles. Se pueden instalar en bases acoplables para aplicaciones de distribuidores. Las válvulas AVENTICS 521 son adecuadas para aplicaciones del automóvil, de embalaje de cajas, embalaje y fabricación de neumáticos.

Productos

Search
1-10 de 26 resultados para Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100001
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1050 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100002
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1050 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100003
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1050 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100004
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1050 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100005
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1050 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100006
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1050 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100007
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1050 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100008
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1050 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 521 52100009
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1050 l/min
Función de válvula
Centro cerrado
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
1050 l/min
Centro cerrado
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 521 52100010
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1050 l/min
Función de válvula
Centro cerrado
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
1050 l/min
Centro cerrado
8 bar
Actuador de válvula
Pilotaje eléctrico, electro-neumático
Material del cuerpo
Aluminio
Medios
Aire, gas inerte
Tamaño de tubería/orificio
1/4"
Tipos de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Función
5/2, 5/3
Caudal
Más de 12 kv
Tensión
115 CA, 230 CA, 24 CA, 24 CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 10,3 bar, vacío a 150 PSIG
Normas/regulaciones
UL

Características

  • Cuerpo roscado de aluminio anodizado G1/4 con juntas NBR para una vida útil prolongada
  • Construcción estanca donde las cámaras de retorno por resorte del actuador de pilotaje simple o doble se canalizan con la electroválvula de escape
  • Maneja aire lubricado o no lubricado o gases neutros
  • Rango de temperatura ambiente de 5°C a 50°C
  • Cumple todas las directivas de UE relevantes

Piezas y accesorios

Search
1-9 de 9 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos