No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-563-565-567

Válvulas de dirección AVENTICS™ series 563/565/567

Descripción del producto

Las AVENTICS series 563/565/567 tienen una carcasa de aluminio y son adecuadas para montaje en subbases de manifold o individual y ofrecen rendimientos de tasa de caudal máxima de 13 620 l/min con una presión de trabajo máximo de 30 bar.

Características

  • Carcasa robusta de aluminio
  • Montaje en bloque
  • Adecuadas para un alto rango de caudal/alta presión de trabajo
  • Ideal para entornos exigentes
  • Temperatura de aplicación de hasta +120 °C para versiones con operación neumática

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos