No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-616

Válvula proporcional SentronicHD serie 616 AVENTICS™

Descripción del producto

El modelo SentronicHD serie 161 de AVENTICS es una válvula de 3 vías de alta precisión con control digital y una amplia gama de funciones de diagnóstico. El software de adquisición de datos (DaS) que viene con la SentronicHD se puede utilizar para ajustar los parámetros de control de la válvula a una aplicación específica. La señal de mando, la señal de retorno y los parámetros de control se pueden ver en tiempo real y ajustar según sea necesario. La válvula SentronicHD se puede configurar para el control de doble bucle de variables del proceso como caudal, fuerza, velocidad, RPM y temperatura. La válvula es adecuada para los sistemas de suspensión neumática, equipos analíticos y de diagnóstico, biocombustibles y aplicaciones de embotellado.

Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Proporcional
Material del cuerpo
Aluminio
Tamaño del orificio
¼”
Tensión
24 VCC
Frecuencia
50/60 Hz
Medios
Aire, gases neutros, gas natural
Entorno operativo
Interiores
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Normas y regulaciones
CE, EAC, IP65

Características

  • Las funciones de diagnóstico integrales incluyen presión de entrada, valor objetivo y monitorización de corriente
  • La industria 4.0 está lista para las aplicaciones preparadas para el futuro
  • Consumo mínimo de energía (< 5 W) para aplicaciones remotas y de bajo consumo
  • Servidor web y pantalla digital integrados para acceso remoto y fácil mantenimiento
  • El software DaS HD se incluye para ofrecer una configuración y calibración óptimas de la válvula
  • Versiones con servicio de vacío y presión de hasta 10 bar (145 psi) disponibles

Documentos y dibujos