No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-IP67-SCP-X

Fuentes de alimentación SolaHD™ SCP-X serie Standalone IP67

Descripción del producto

Las fuentes de alimentación de la serie SCP-X con clasificación IP67 pueden montarse prácticamente en cualquier lugar de una máquina, cinta transportadora o pared. No necesita cerramiento. Los cables de conexión rápida garantizan la clasificación IP67 y eliminan el costoso cableado. Disponibles desde 100 vatios hasta 240 vatios.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
Equipos de control industrial con certificación cULus (consulte el catálogo para obtener más información)
Clasificación de seguridad de clase 2 (modelos de salida única de 4 A y doble de 8 A), clasificación de seguridad humana PELV en todos los modelos
Frecuencia
50/60/400 Hz
Rango de frecuencia de entrada
CA monofásica de 50/60/400 Hz
Rango de voltaje de entrada
Rangos de voltaje universales de 86-267 Vca o 100-353 Vcc
Potencia de salida
Modelos de 100 W, 200 W y 240 W
Rango de voltaje de salida
Salida de 24 VCC con recuperación automática de 25-25,5 VCC
Capacidad de sobrecarga
0,2 A en los modelos de clase 2, 150 % durante 4 segundos en el modelo de 10 A
Indicador visual
LED verde para CC OK
Soporte de brida
Cuatro puntos de fijación
Conector de entrada en todos los modelos
7/8 in, 3 clavijas, macho/rosca externa (requiere juego de cables de rosca hembra/interna)
Conector de salida en los modelos de clase 2
7/8 in, 4 pines rosca macho/externa
Conector de salida en el modelo de 240 W
M12, 5 pines, código L, rosca hembra/interna
Conector de relé de CC OK (solo modelo de 240 vatios)
M12, 4 pines, código A, rosca hembra/interna

Características

  • Clasificación global de seguridad incluyendo cULus, CE, IP67, F47 Sag Immunity, RoHS
  • Clasificación medioambiental IP54/66/67 en todos los modelos
  • Modelos de salida simple y doble con clasificación de clase 2 (3,8 A y 7,6 A nominales a 24 VCC)
  • Versiones simple y doble de 100 vatios con homologación de clase 2
  • Se monta en cualquier orientación (sin limitación ni reducción de temperatura hasta 60 °C)
  • Homologado para voltajes de entrada universales de CA y CC
  • Indicador visual de CC OK (LED verde) en todos los modelos
  • Salida de CC OK en modelo de 10 A

Documentos y dibujos