No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-PRA

Cilindros neumáticos AVENTICS™ PRA

Descripción del producto

Los cilindros AVENTICS de serie PRA (ISO 15552) tienen un perfil de diseño compacto con ranuras para sensor integradas. Los cilindros serie PRA (ISO 15552) se pueden utilizar en todas las industrias. Esto incluye la tecnología de automatización general, construcción de máquinas y sistemas, así como aplicaciones industriales específicas.

Características

  • Las ranuras T de 6 mm y las ranuras C de 4 mm permiten que se instalen de manera fácil, rápida y compacta una gran cantidad de sensores
  • Disponibles en diámetros de pistón de 32 mm a 125 mm
  • El sistema de sellado modular permite la adaptabilidad
  • Amortiguación de posición de extremo neumática avanzada
  • Elementos de amortiguación elástica adicional
  • Amplia gama de variantes y accesorios disponibles en el configurador

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos