No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-RAK

Actuadores giratorios serie RAK AVENTICS™

Descripción del producto

AVENTICS serie RAK es una manera fácil y eficiente para generar par de torsión del aire comprimido en un tamaño muy compacto. Son ideales para las aplicaciones compactas en un amplio rango de industrias como, embalaje, proceso, electrónica, etc.

Características

  • Par de torsión 0,15 ... 147 Nm
  • Ángulo de rotación 90 ... 180°
  • Actuador giratorio
  • Amortiguación: elástica
  • Opcionalmente con un ángulo regulable de rotación y un amortiguador hidráulico

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos