No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-RCM

Módulos compactos giratorios AVENTICS™ serie RCM

Descripción del producto

La serie RCM de AVENTICS con sus módulos giratorios pueden realizar todos los movimientos giratorios y también los estandarizados Estos módulos se pueden instalar directamente en mini guías y están equipados con pinzas mecánicas.

Características

  • Una combinación de un mando de pistón doble neumático opuesto (cremallera/piñón) y una brida giratoria precisa guiada sin juego
  • Densidad de alta potencia a través de un ratio de par de torsión óptimo y espacio y absorción de fuerza transversa exterior y par de torsión en la brida giratoria
  • El diseño compacto ofrece alto par de torsión y funcionalidad en la mínima cantidad de espacio

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos