No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-SDU-A-AC

UPS para montaje en riel DIN, serie SDU AC-A SolaHD™

Descripción del producto

El UPS para montaje en riel DIN, serie SDU AC-A combina un diseño compacto líder en la industria con un amplio intervalo de temperatura de funcionamiento y opciones de instalación únicas. La serie SDU-A ofrece protección económica contra impulsos dañinos e interrupciones de alimentación. Estas unidades incluyen terminaciones de tornillos fáciles de cablear para dispositivos críticos que necesitan respaldo de batería, como los sistemas de control basados en computadoras.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
:
SolaHD™ PN SDUCFRELAYCARD
Certificaciones
cRUus
CE
Hercios
50 or 60 Hz
Rango de voltaje de entrada
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo de elemento
Made to Stock
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Rango de voltaje de entrada
Tipo de elemento
disponibilidad
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUECATCARD
Certificaciones
cRUus
CE
Hercios
50 or 60 Hz
Rango de voltaje de entrada
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo de elemento
Made to Order
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Rango de voltaje de entrada
Tipo de elemento
disponibilidad
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
SolaHD™ PN SDUEDC
Certificaciones
cRUus
CE
Hercios
50 or 60 Hz
Rango de voltaje de entrada
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo de elemento
Made to Stock
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Rango de voltaje de entrada
Tipo de elemento
disponibilidad
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUENETIPCARD
Certificaciones
cRUus
CE
Hercios
50 or 60 Hz
Rango de voltaje de entrada
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo de elemento
Made to Stock
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Rango de voltaje de entrada
Tipo de elemento
disponibilidad
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUMBUSCARD
Certificaciones
cRUus
CE
Hercios
50 or 60 Hz
Rango de voltaje de entrada
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo de elemento
Made to Order
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Rango de voltaje de entrada
Tipo de elemento
disponibilidad
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
SolaHD™ PN SDUPMBRK
Certificaciones
cRUus
CE
Hercios
50 or 60 Hz
Rango de voltaje de entrada
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo de elemento
Made to Stock
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Rango de voltaje de entrada
Tipo de elemento
disponibilidad
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUPNETCARD
Certificaciones
cRUus
CE
Hercios
50 or 60 Hz
Rango de voltaje de entrada
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo de elemento
Made to Order
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Rango de voltaje de entrada
Tipo de elemento
disponibilidad
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
Capacidad (VA/W)
SDU 500A(-5): 500/300; SDU 850A(-5): 850/510
Voltaje de entrada
SDU 500A/850A: 120 VCA; SDU 500A-5/850A-5: 230 VCA
Tiempo de refuerzo típico (minutos, carga completa)
SDU 500A(-5): 4; SDU 850A(-5): 2
Ruido audible
<40 dBA (a más de 1 metro de la superficie)
Hertz
50 o 60 Hz
Rango de voltaje de entrada
120 V (+10 %, −20 %) o 230 V (+/- 15 %)
Rango del voltaje nominal
120 o 230 VCA
Cantidad de fases
Monofásica
Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a +50 °C
Rango de voltaje de salida
120 o 230 VCA (onda sinusoidal simulada)
Montaje
Montaje en riel DIN TS35/7,5 o TS35/15 o montado en chasis

Características

  • Cumple con la normativa de cRUus, CE, RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones y con la normativa de ODVA
  • Diseño industrial compacto y liviano
  • Puerto de comunicaciones para protocolos Ethernet industriales opcionales o tarjetas de comunicación discretas
  • Puerto de comunicación USB
  • Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento y capacidad de inicio frío
  • Capacidades de encendido/apagado remoto
  • Salida de onda sinusoidal simulada
  • Se incluyen software y cables para una fácil instalación
  • Soportes de montaje en panel/pared (opcionales)

Documentos y dibujos