No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-ISRELAY

SolaHD™ PN ISRELAY

Descripción del producto

INTELLISLOT RELAY CARD C

Capacidad de 120 VCA (VA/W)
700/630, 1000/900, 1500/1350, 2000/1800, 3000/2700
Capacidad de 230 VCA (VA/W)
1000/900, 2000/1800, 3000/2700
Tiempo de refuerzo típico 120 VCA (minutos, carga completa/media)
700/630: 11/27; 1000/900: 7/17; 1500/1350: 4/11; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Tiempo de refuerzo típico 230 VCA (minutos, carga completa/media)
1000/900: 6/17; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Hertz
50/60
Rango de voltaje de entrada
60-140 VCA
Rango del voltaje nominal
120 VCA
Cantidad de fases
Monofásica
Temperatura de funcionamiento
0°C to +40°C
Rango de voltaje de salida
110/115/120/127 VCA (lo puede configurar el usuario) ±3 %

Características

  • cULus, Comisión Federal de Comunicaciones
  • Capacidad de ser cableado físicamente para una instalación permanente
  • La baja altura de 2U maximiza el espacio disponible. Montaje en rack o montaje independiente en torre
  • Supresión del ruido de entrada y de salida
  • Factor de potencia más elevado de 0,90
  • Invertidor PWM que reduce la distorsión del voltaje de salida
  • Batería fácilmente reemplazable por el usuario (con sellado integral, sin derrames). Baterías adicionales para funcionamiento de reserva extendido
  • Reinicio automático. Prueba de batería automática y manual
  • Las unidades son configurables en el campo utilizando un PC como convertidor de frecuencia (se desactivará el bypass)

Documentos y dibujos