No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-SCD30S48UDN

SolaHD™ SCD30S48UDN

Descripción del producto

Las series SLN y SPS de SolaHD ofrecen protección económica contra impulsos dañinos e interrupciones de alimentación. Estas unidades incluyen tres tomas para dispositivos críticos que necesitan batería de reserva y protección contra descargas. El SLN y el SPS son ideales para entornos industriales, así como para aplicaciones de punto de venta y oficina.

Capacidad (VA/W)
600/360, 850/510, 1000/600, 1500/900
Tiempo de refuerzo típico
SLN600 3,5 min, SPS850 2,5 min, SLN1000 3 min, SLN1500 3 min
Tiempo de transferencia de la batería
8 ms, modo máx. <10 ms al modo AC al modo de respaldo
Ruido audible
≤40 dBA sin alarma sonora a partir de 1 m a carga nominal
Frecuencia
Frecuencia de 50/60 Hz +/- 10 % (detección automática)
Voltaje de entrada
120 VCA
Voltaje de salida (modo de funcionamiento a baterías)
120V≤10 %
Tipo de batería
VRLA, sin mantenimiento, sellado, células de plomo-ácido
Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a +40 °C

Características

  • Diseño compacto y liviano
  • Tomas NEMA 5-15R, protegidas por batería y contra descargas
  • Interfaz de comunicaciones USB
  • Cable incluido con descarga gratuita del software
  • Garantía limitada de dos años

Documentos y dibujos