No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-ST6

Sensores de aproximación magnética serie ST6 de AVENTICS™

Descripción del producto

Los sensores serie ST6 de AVENTICS están indicados para el montaje en ranuras en T de 6 mm, así como en la fijación del sensor al cilindro. Son aptos para el montaje en todo tipo de cilindros redondos, de tirante y de perfil AVENTICS. Gracias a su forma compacta y optimizada, los sensores se pueden ajustar a nivel en las ranuras ya existentes e integrar en cualquier entorno de maquinaria, incluso con fijación de sensor. Los rebordes de retención del lateral del sensor simplifican el montaje, permiten llegar a emplazamientos de difícil acceso y facilitan el montaje suspendido. El tornillo de ajuste durable sujeta el sensor en la posición deseada y resiste a choques o vibraciones.

Productos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
:
AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412027174
Tipo de accesorio
Sensores
Ancho de la ranura
Posición en T de 6 mm
Tipo de conexión eléctrica
Clips para extremos de cable
Clase de protección
IP67
disponibilidad
Tipo de accesorio
Ancho de la ranura
Tipo de conexión eléctrica
Clase de protección
disponibilidad
Sensores
Posición en T de 6 mm
Clips para extremos de cable
IP67
AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412027175
Tipo de accesorio
Sensores
Ancho de la ranura
Posición en T de 6 mm
Tipo de conexión eléctrica
extremos de cables abiertos
Clase de protección
IP67
disponibilidad
Tipo de accesorio
Ancho de la ranura
Tipo de conexión eléctrica
Clase de protección
disponibilidad
Sensores
Posición en T de 6 mm
extremos de cables abiertos
IP67

Características

  • Sensores universales para tuerca de 6 mm normalizada
  • Montaje en la tuerca desde arriba (montaje embutido)
  • Amplia gama de versiones con diferentes longitudes de cable y conexiones
  • Tornillo de ajuste combinado con hexágono interior y tornillo de ranura
  • Versiones ATEX disponibles
  • Se encuentran disponibles versiones para alta y baja temperatura

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos