No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-STC-POE

Aplicaciones de alimentación vía Ethernet categorías 5 y 6 serie STC-POE SolaHD™

Descripción del producto

La serie STC-PoE está diseñada para proteger equipos costosos y comunicaciones de datos críticos contra transientes y ruidos generados internamente en una red basada en la alimentación vía Ethernet (PoE). Son adecuados tanto para la categoría 5e como para la categoría 6, comúnmente denominadas Cat5e y Cat6. Estos métodos se definen en el estándar ANSI/TIA/EIA 568-B de cableado de par trenzado no blindado.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
Modo de protección STC-CAT6-POE-I
Todas las líneas protegidas, señal H-L H-G; L-G
Tensión de ruptura de CC
60 VCC
Pérdida de inserción
<0,1 dB
Velocidades de transmisión certificadas
10baseT, 100baseT, 1000baseT
Energía pico de sobrevoltaje STC-CAT6-POE-I
750 vatios

Características

  • Supera los valores de transmisión de CAT 5 PoE y 6. Aplicaciones hasta 60 VCC a 300 mA
  • Presentan opciones de conexión RJ-45 hembra a hembra para facilitar la instalación
  • STC-CAT6-POE-I: Fusible reiniciable PTC híbrido
  • STC-CAT6-POE-I: 60 VCC a 750 mA continuo
  • STC-CAT6-POE-I: Tierra aislada disponible
  • STC-CAT6-POE-I: Sobrecorriente máxima 10 kA

Documentos y dibujos