No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-STV-100K

Dispositivos cableados de protección contra descargas serie STV100K SolaHD™

Descripción del producto

Los dispositivos de protección contra descargas de la serie STV100K proporcionan protección cableada contra descargas en el proceso de entrada de servicio, en paneles de derivación o en una carga electrónica sensible dedicada. Incluyen protección en todos los modos, indicación de estado de alarma mediante LED y sonido audible, seguimiento de ondas sinusoidales y contactos secos de forma C. La serie STV100K también ofrece seguridad integrada inigualable, incluso fusibles de activación térmica y un nivel de activación de fusibles de 100 kAIC por fallo en la corriente.

Productos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
:
SolaHD™ PN STV100K10D4
Certificaciones
cULus
Hercios
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Rango de voltaje de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10N
Certificaciones
cULus
Hercios
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Rango de voltaje de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10S
Certificaciones
cULus
Hercios
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Rango de voltaje de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10Y
Certificaciones
cULus
Hercios
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Rango de voltaje de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K23Y
Certificaciones
cULus
Hercios
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Rango de voltaje de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24D
Certificaciones
cULus
Hercios
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Rango de voltaje de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24D4
Certificaciones
cULus
Hercios
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Rango de voltaje de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24L
Certificaciones
cULus
Hercios
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Rango de voltaje de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K27Y
Certificaciones
cULus
Hercios
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Rango de voltaje de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K48D
Certificaciones
cULus
Hercios
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Rango de voltaje de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
Clasificación A/C
100 kAIC
Atenuación de ruido
40 dB máx.
Hertz
47-63 Hz
Rango de voltaje de entrada
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 VCA
Cantidad de fases
Monofásico, trifásico
Temperatura de funcionamiento
De –40 °C a +60 °C
Montaje
Paralelo/brida

Características

  • Aprobación de tipo cULus, RoHS, ABS
  • Una corriente nominal pico de 100 000 A ofrece una protección en todos los modos contra transitorios severos
  • Bajos niveles de fijación, para ofrecer una protección más efectiva
  • El nivel de fusible de corriente de falla de 100 kAIC proporciona seguridad y conformidad NEC
  • LED indicador de estado y alarmas audibles
  • Metal compacto y resistente

Documentos y dibujos