No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-TRR

Actuadores rotativos AVENTICS™ serie TRR

Descripción del producto

El cilindro AVENTICS de la serie TRR es un cilindro rotativo compuesto por dos cilindros ISO y una caja de cambios de piñón para generar pares de apriete altos con un ángulo regulable.

Características

  • Par de apriete 5 ... 111 Nm
  • Ángulo de rotación 90 ... 360°
  • doble pistón con cremallera
  • Amortiguación neumática regulable
  • Opcionalmente con un ángulo de giro regulable

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos