No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Baumann-P-81000

Válvula de control Mikroseal 81000 Baumann™

Descripción del producto

La válvula de control Mirkroseal 81000 Baumann es excelente para regular líquidos o medios gaseosos cuando se encuentran grandes variaciones de caudal. Su diseño sin embalaje es ideal para aplicaciones donde no se toleran los embalajes con vástagos proclives a las fugas. Se emplea un mecanismo casi sin fricción con amplificación de fuerza para reducir el recorrido de los actuadores eléctricos o neumáticos. Esto permite que el diafragma de cierre se mueva de manera precisa contra el orificio de la válvula para regular o detener el paso del fluido. El mismo mecanismo casi sin fricción, compuesto de rodamientos de bola en línea de acero inoxidable y PTFE y bujes de guía, asegura un posicionamiento muy preciso con una banda muerta insignificante.

Certificaciones
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servicio crítico
Caudal bajo
Características del caudal
Isoporcentual modificado
Material
Inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
275 psig CWP
Tipo de conexión de proceso
Roscada
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/4, NPS 1/2
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Diseño liviano y compacto que reduce los costos de tuberías instaladas.
  • Disponible en construcción sin embalaje.
  • Carcasa de actuador con recubrimiento de polvo epóxico, horquilla y sujetadores de acero inoxidable que aportan resistencia a la corrosión
  • Actuador de varios resortes reversible en campo con banda muerta reducida, permite la operación directa desde dispositivos de señal remota
  • Controlador digital de válvula FIELDVUE™ Fisher disponible para calibración y diagnósticos remotos en plantas que utilizan la arquitectura PlantWeb.

Documentos y dibujos