No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Baumann-P-83000

Válvula de ángulo de control sanitario Baumann™ 83000

Descripción del producto

La válvula de control sanitario Baumann 83000 es ideal para el control de fluidos de alta pureza o medios gaseosos. El mecanismo de amplificación de fuerza de baja fricción, compuesto de un rodamiento de rodillo, produce una resolución de alto posicionamiento adecuado para la operación directa de convertidores de señal I/P remotos.

Certificaciones
3A, CRN, CUTR, PED
Servicio crítico
Caudal bajo, servicio general, sanitario
Características del caudal
Características especiales, isoporcentual modificado
Material
Acero
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Clasificación de presión
275 psi CWP
Tipo de conexión de proceso
Tri-Clamp
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/2
Estándar del tamaño de la válvula
NPS, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Diseño liviano y compacto que reduce los costes de tuberías instaladas.
  • Conexiones de extremo tri-clamp NPS 1/2 estándar con conexiones soldadas opcionales.
  • Interior húmedo electropulido con acabado de 30 Ra micropulgadas (opcional de 20 Ra micropulgadas).
  • Diseño de autodrenaje para limpieza en el lugar (CIP) y desinfección en el lugar (SIP).
  • El diafragma de cierre es de acero inoxidable 316 pulido; el bonete de desconexión rápida ayuda al reemplazo del diafragma de cierre.
  • Los sellos de elastómeros cumplen con los requisitos de la FDA y de USP CLVI.

Documentos y dibujos