No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Bettis-P-BSH

Actuador hidráulico de válvula de estría helicoidal serie BHH Bettis

Descripción del producto

El actuador de válvula hidráulica helicoidal puede operar en las condiciones más extremas, además de proporcionar una solución de automatización de válvulas compactas.

Características

  • Al utilizar el acoplamiento de estría helicoidal múltiple con estrías recíprocas en el pistón, la salida alta de torque es constante durante las rotaciones de 90 grados.
  • Puede operar en las condiciones más extremas, desde vibraciones excesivas hasta ubicaciones de entornos exigentes.
  • Las posiciones de montaje son diversas, con los modelos listos para las funciones de control modular de montaje directo.
  • Compacto y concéntrico - Relación entre diseño pequeño y torque
  • Alta protección contra el ingreso de agua IP68
  • Diseño cruzado integrado

Documentos y dibujos